SKINTOP® CLICK BS

SKINTOP® CLICK BS, polyamid förskruvning med inbyggt böjskydd. Tack vare CLICK-systemet går de snabbt att montera.  All montering sker från frontsidan.

Den mest innovativa förskruvningen på marknaden, för snabb och högflexibel montering.
Tryck fast - vrid till vänster - rid till höger - färdigt.
Resultatet: fixerad, centrerad, dragavlastad montering och högsta skyddsklass på ett par sekunder.

God kemisk resistens Värmebeständig Mekanisk resistens Monteringstid Utrymmeskrav Syraresistent Variation av godkännanden och certifikat

CE CULUS VDE cRUus DNV

Art nr Benämning/storlek Ø F mm Hålstorlek (mm) Nyckelvidder (mm) Total längd, C mm Gängans längd, D (mm) Väggtjocklek, S (mm) Antal / förp. Enhet Pris
SKINTOP® CLICK BS ljusgrå
53112932
CLICK BS 12 3,5 - 7 12,3 (-0,2) 18.0 / 15.0 74.0 8 1.0 - 4.0 50
53112888
CLICK BS 16 5 - 9 16,3 (-0,2) 22.0 / 19.0 94.0 8 1.0 - 4.0 50
53112889
CLICK BS 20 7 - 13 20,3 (-0,2) 27.0 / 25.0 108.0 8 1.0 - 4.0 25
53112890
CLICK BS 25 9 - 17 25,3 (-0,2) 32.0 / 30.0 127.0 8 1.0 - 4.0 25
53112933
CLICK BS 32 11 - 20 32,3 (-0,2) 40.0 / 36.0 156.0 8 1.0 - 4.0 25
SKINTOP® CLICK BS silvergrå
53112934
CLICK BS 12 3,5 - 7 12,3 (-0,2) 18.0 / 15.0 74.0 8 1.0 - 4.0 50
53112906
CLICK BS 16 5 - 9 16,3 (-0,2) 22.0 / 25.0 94.0 8 1.0 - 4.0 50
53112907
CLICK BS 20 7 - 13 20,3 (-0,2) 27.0 / 25.0 108.0 8 1.0 - 4.0 25
53112908
CLICK BS 25 9 - 17 25,3 (-0,2) 32.0 / 30.0 127.0 8 1.0 - 4.0 25
53112935
CLICK BS 32 11 - 20 32,3 (-0,2) 40.0 / 36.0 156.0 8 1.0 - 4.0 25
SKINTOP® CLICK BS svart
53112936
CLICK BS 12 3,5 - 7 12,3 (-0,2) 18.0 / 15.0 74.0 8 1.0 - 4.0 50
53112909
CLICK BS 16 5 - 9 16,3 (-0,2) 22.0 / 19.0 94.0 8 1.0 - 4.0 50
53112911
CLICK BS 20 7 - 13 20,3 (-0,2) 27.0 / 25.0 108.0 8 1.0 - 4.0 25
53112912
CLICK BS 25 9 - 17 25,3 (-0,2) 32.0 / 30.0 127.0 8 1.0 - 4.0 25
53112937
CLICK BS 32 11 - 20 32,3 (-0,2) 40.0 / 36.0 156.0 8 1.0 - 4.0 25
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Tillförlitligt böjskydd för att skydda kabeln
  • Spara upp till 70% av tiden med det innovativa CLICK-systemet
  • Det behövs ingen gänga i kapslingen
  • För att skydda flexibla kablar
  • Färre delar, kontramutter behövs inte

Användningsområden

  • Kablar till elektriska apparater och maskiner som flyttas, under normal användning, måste skyddas mot överdriven böjning enligt krav i VDE 0700-1
  • Robotindustri
  • Rörliga maskindelar
  • Apparatkonstruktion
  • Ljus- och ljudapplikationer

Standarder/Godkännanden

  • UL File Nr. E79903

Inklusive

  • 1 st demonteringsverktyg per förpckning
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
Färg

  • Silvergrå (RAL 7001)
    Ljusgrå (RAL 7035)
    Svart (RAL 9005), UV-beständig

Material

  • Material: special-polyamid
    Tätning: special-elastomer

Skyddsklass

  • IP 68 - 4 bar (M12)
    IP 68 - 5 bar (M16 - M25)
    IP 68 - 1 bar (M32)

Temperaturområde

  • -20°C till +100°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.