SKINTOP® BS-M

SKINTOP® BS-M, plastic cable gland with bending and anti-kink protection, to protect flexible cables, for moving machine parts

Kompletterande automatiseringskomponenter från Lapp Brett kabelomfång Maximalt skydd mot vibrationer Optimal dragavlastning Variation av godkännanden och certifikat

CE CULUS VDE cRUus DNV

Art nr Benämning/storlek Ø F mm Nyckelvidd (mm) Total längd, C (mm) Gängans längd, D (mm) Antal / förp. Enhet Pris
SKINTOP® BS-M silvergrå
53111600
M 12 x 1,5 3,5 - 7 15 64.0 8 100
53111610
M 16 x 1,5 4,5 - 10 19 86.0 8 100
53111620
M 20 x 1,5 7 - 13 25 101.0 9 50
53111630
M 25 x 1,5 9 - 17 30 125.0 10 25
53111640
M 32 x 1,5 11 - 21 36 149.0 10 25
SKINTOP® BS-M svart
53111700
M 12 x 1,5 3,5 - 7 15 64.0 8 100
53111710
M 16 x 1,5 4,5 - 10 19 86.0 8 100
53111720
M 20 x 1,5 7 - 13 25 101.0 9 50
53111730
M 25 x 1,5 9 - 17 30 125.0 10 25
53111740
M 32 x 1,5 11 - 21 36 149.0 10 25
SKINTOP® BS-M ljusgrå
53111800
M 12 x 1,5 3,5 - 7 15 64.0 8 100
53111810
M 16 x 1,5 4,5 - 10 19 86.0 8 100
53111820
M 20 x 1,5 7 - 13 25 101.0 9 50
53111830
M 25 x 1,5 9 - 17 30 125.0 10 25
53111840
M 32 x 1,5 11 - 21 36 149.0 10 25
SKINTOP® BS M ISO silvergrå (med lång metrisk anslutningsgänga)
53017610
M 16 x 1,5 ISO 3,5 - 8 19 77.5 12 100
53017630
M 20 x 1,5 ISO 5 - 12 24 102.0 13 50
53017640
M 25 x 1,5 ISO 9 - 14 27 114.5 13 50
SKINTOP® BS M ISO svart (med lång metrisk anslutningsgänga)
53017810
M 16 x 1,5 ISO 3,5 - 8 19 77.5 12 100
53017830
M 20 x 1,5 ISO 5 - 12 24 102.0 13 50
53017840
M 25 x 1,5 ISO 9 - 14 27 114.5 13 50
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Tillförlitligt böjnings- och knäckskydd
  • Kabelvård
  • Funktionell tillförlitlighet
  • För att skydda flexibla kablar

Användningsområden

  • Kablar till elektriska apparater och maskiner som flyttas, under normal användning, måste skyddas mot böjning enligt krav i VDE 0700-1.
  • Handhållen enhet
  • Robotindustri
  • Ljus- och ljudapplikationer
  • Rörliga maskindelar

Standarder/Godkännanden

  • UL File Nr. E79903

Design

  • Metrisk anslutningsgänga enligt DIN EN 60423
  • Grund för tekniska uppgifter DIN IEC 62444

Övrigt

  • Version med reducerande hylsa för att täta kablar med mindre tvärsnitt SKINTOP® BSR-M vid förfrågan
  • SKINTOP® BS M ISO - versioner med extra lång anslutningsgänga, se tabell, inget DNV-godkännande
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
Observera

  • Monteringsmått och
    åtdragningsmoment
    se T21

Vid förfrågan

  • med reducerande tätningspackning

Färg

  • Silvergrå (RAL 7001)
    Ljusgrå (RAL 7035)
    Svart (RAL 9005), UV-beständig

Material

  • Material: Polyamid
    Tätning: CR

Skyddsklass

  • IP 68 - 5 bar
  • NEMA Type 1, 12

Temperaturområde

  • -20°C till +100°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.