SKINTOP® ST-HF-M

Halogenfritt kabelskruvförband i plast

SKINTOP® ST-HF-M, halogen-free, metric plastic cable gland, extremely flame-retardant and self-extinguishing, maximum reliability

  • Kabelinföring för järnvägar
  • Hazard Level: HL 3

Spårbundet God kemisk resistens Flamhämmande Brett kabelomfång Halogenfri Variation av godkännanden och certifikat

CE VDE

Art nr E-nummer Benämning/storlek Ø F mm Nyckelvidd (mm) Total längd, C mm Gängans längd, D (mm) Antal / förp. Enhet Pris
SKINTOP® ST-HF-M ljusgrå
53111407
1478493 M 12 x 1,5 4 - 5,5 15 30.0 8 100
53111417
1478494 M 16 x 1,5 4,5 - 9 19 34.0 8 100
53111427
1478495 M 20 x 1,5 7 - 13 25 37.0 9 100
53111437
1478496 M 25 x 1,5 9 - 17 30 40.0 10 50
53111447
1478497 M 32 x 1,5 11 - 21 36 47.0 10 25
53111457
1478498 M 40 x 1,5 19 - 28 46 52.0 10 10
53111467
1478499 M 50 x 1,5 27 - 35 55 62.0 12 5
53111477
1478500 M 63 x 1,5 34 - 45 66 71.0 12 5
SKINTOP® ST-HF-M svart
53111408
- M 12 x 1,5 4 - 5,5 15 30.0 8 100
53111418
- M 16 x 1,5 4,5 - 9 19 34.0 8 100
53111422
- M 20 x 1,5 7 - 13 25 37.0 9 100
53111438
- M 25 x 1,5 9 - 17 30 40.0 10 50
53111448
- M 32 x 1,5 11 - 21 36 47.0 10 25
53111458
- M 40 x 1,5 19 - 28 46 52.0 10 10
53111468
- M 50 x 1,5 27 - 35 55 62.0 12 5
53111478
- M 63 x 1,5 34 - 45 66 70.0 12 5
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Maximal pålitlighet
  • Brandklassning enligt UL 94 V0
  • Helt halogenfri (inklusive tätningsmaterial)
  • Självslocknande, droppar inte
  • Permanent vibrationsskydd

Användningsområden

  • Tunnelbanor och tåg
  • Överallt där det är viktigt med person- och sakvärdesskydd
  • Publika byggnader
  • Ventilationssystem
  • Tunnelkonstruktion

Standarder/Godkännanden

  • DIN EN 45545-2 (HL3)
  • Glödtrådskontroll enligt EN 60695-2-1/1 +960 °C

Design

  • Metrisk anslutningsgänga enligt DIN EN 60423
  • Grund för tekniska uppgifter DIN IEC 62444
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
Observera

  • Monteringsmått och
    åtdragningsmoment
    se T21

Färg

  • ljusgrå (RAL 7035)
  • Black (RAL 9005), UV-resistant

Material

  • Material: Polyamid Tätning: Specialelastomer O-ring: Specialelastomer

Skyddsklass

  • IP 68 - 5 bar

Temperaturområde

  • Statisk: -40 till +100 °C
  • Dynamisk: -20 till +100 °C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.