SKINTOP® CLICK

SKINTOP® CLICK, plastic cable gland with time-saving CLICK system, simple, free assembly and vibration protection, no thread required

  • Den mest innovativa förskruvningen på marknaden, för snabb och högflexibel montering.
    Tryck fast - vrid till vänster - rid till höger - färdigt.
    Resultatet: fixerad, centrerad, dragavlastad montering och högsta skyddsklass på ett par sekunder.
  • I praktiskt väska, se SKINTOP® ST-M SORTIMO® T-BOXX

God kemisk resistens Brett kabelomfång Monteringstid Temperaturbeständig UV-beständig Variation av godkännanden och certifikat

CE CULUS VDE cRUus DNV

Art nr E-nummer Benämning/storlek Ø F mm Hålstorlek (mm) Nyckelvidder (mm) Total längd, C mm Gängans längd, D (mm) Väggtjocklek, S (mm) Antal / förp. Enhet Pris
SKINTOP® CLICK ljusgrå
53112692
1478457 CLICK 12 4.5 - 7.0 12,3 (-0,2) 15.0 / 18.0 40.0 8 1.0 - 4.0 50
53112686
1478458 CLICK 16 5.0 - 9.0 16,3 (-0,2) 19.0 / 22.0 42.0 8 1.0 - 4.0 50
53112687
1478459 CLICK 20 7.0 - 13.0 20,3 (-0,2) 25.0 / 27.0 45.0 8 1.0 - 4.0 25
53112688
1478460 CLICK 25 9.0 - 17.0 25,3 (-0,2) 30.0 / 32.0 48.0 8 1.0 - 4.0 25
53112694
1478461 CLICK 32 11.0 - 20.0 32,3 (-0,2) 36.0 / 40.0 56.0 8 1.0 - 4.0 25
SKINTOP® CLICK silvergrå
53112921
1478462 CLICK 12 4.5 - 7.0 12,3 (-0,2) 15.0 / 18.0 40.0 8 1.0 - 4.0 50
53112876
1478463 CLICK 16 5.0 - 9.0 16,3 (-0,2) 19.0 / 22.0 42.0 8 1.0 - 4.0 50
53112877
1478464 CLICK 20 7.0 - 13.0 20,3 (-0,2) 25.0 / 27.0 45.0 8 1.0 - 4.0 25
53112878
1478465 CLICK 25 9.0 - 17.0 25,3 (-0,2) 30.0 / 32.0 48.0 8 1.0 - 4.0 25
53112922
1478466 CLICK 32 11.0 - 20.0 32,3 (-0,2) 36.0 / 40.0 56.0 8 1.0 - 4.0 25
SKINTOP® CLICK svart
53112923
1478467 CLICK 12 4.5 - 7.0 12,3 (-0,2) 15.0 / 18.0 40.0 8 1.0 - 4.0 50
53112882
1478468 CLICK 16 5.0 - 9.0 16,3 (-0,2) 19.0 / 22.0 42.0 8 1.0 - 4.0 50
53112883
1478469 CLICK 20 7.0 - 13.0 20,3 (-0,2) 25.0 / 27.0 45.0 8 1.0 - 4.0 25
53112884
1478470 CLICK 25 9.0 - 17.0 25,3 (-0,2) 30.0 / 32.0 48.0 8 1.0 - 4.0 25
53112924
1478471 CLICK 32 11.0 - 20.0 32,3 (-0,2) 36.0 / 40.0 56.0 8 1.0 - 4.0 25
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Färre delar, kontramutter behövs inte
  • Spara upp till 70% av tiden med det innovativa CLICK-systemet
  • Enkel, fri montering i valfri position
  • Vibrationsskydd
  • Det behövs ingen gänga i kapslingen

Användningsområden

  • Automation
  • Solcells-tillämpningar
  • Tillverkning av apparatskåp
  • Mät-, styr- och elektriska applikationer
  • Luftkonditioneringsteknik

Standarder/Godkännanden

  • UL File Nr. E79903

Inklusive

  • 1 st demonteringsverktyg per förpckning
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
Färg

  • Silvergrå (RAL 7001)
    Ljusgrå (RAL 7035)
    Svart (RAL 9005), UV-beständig

Material

  • Material: special-polyamid
    Tätning: special-elastomer

Skyddsklass

  • IP 68 - 4 bar (M12)
    IP 68 - 5 bar (M16 - M25)
    IP 68 - 1 bar (M32)

Temperaturområde

  • Dynamisk: -20 till +100 °C
  • Statisk: -40 till +100 °C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.