SKINTOP® CLICK SORTIMO® T-BOXX

SKINTOP® CLICK SORTIMO® T-BOXX, counter nut no longer needed, simple assembly, vibration protection, small packaging unit, wide variety

  • Optimal beställning i praktisk SORTIMO® T-BOXX
  • Den mest innovativa förskruvningen på marknaden, för snabb och högflexibel montering.
    Tryck fast - vrid till vänster - rid till höger - färdigt.
    Resultatet: fixerad, centrerad, dragavlastad montering och högsta skyddsklass på ett par sekunder.

Variation av godkännanden och certifikat Temperaturbeständig Monteringstid Brett kabelomfång God kemisk resistens

CE CULUS VDE cRUus DNV

Art nr E-nummer Benämning/storlek Enhet Pris
53112695 1478502 SKINTOP® CLICK SORTIMO® BOXX
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Färre delar, kontramutter behövs inte
  • Spara upp till 70% av tiden med det innovativa CLICK-systemet
  • Enkel, fri montering i valfri position
  • Vibrationsskydd
  • Det behövs ingen gänga i kapslingen

Användningsområden

  • Automation
  • Solcells-tillämpningar
  • Tillverkning av apparatskåp
  • Luftkonditioneringsteknik
  • Mät-, styr- och elektriska applikationer

Produktegenskaper

  • Optimal beställning i praktisk SORTIMO® T-BOXX
  • Liten förpackningsstorlek, stort utbud
  • Lätt och robust, stöt- och slagbeständig polypropylenkåpa
  • Två kraftiga lås - idealisk för montering t.ex. på byggnadsplats

Standarder/Godkännanden

  • UL File Nr. E79903

Övrigt

  • Standardförpackningen för påfyllning är tillgänglig

Inklusive

  • Inkluderat i alla storlekar: demonteringsverktyg
  • Leverans i SORTIMO® T-BOXX
  • Monteringsanvisningar
  • 40 st SKINTOP® CLICK M12 art nr 53112692
    55 st SKINTOP® CLICK M16 art nr 53112686
    25 st SKINTOP® CLICK M20 art nr 53112687
    25 st SKINTOP® CLICK M25 art nr 53112688
    9 st SKINTOP® CLICK M32 art nr 53112694

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Description: Kabelförskruvning

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelskruvförband

Färg

  • Ljusgrå (RAL 7035)

Material

  • Material: special-polyamid
    Tätning: special-elastomer

Skyddsklass

  • IP 68 - 4 bar (M12)
    IP 68 - 5 bar (M16 - M25)
    IP 68 - 1 bar (M32)

Temperaturområde

  • Dynamic: -20°C to +100°C
  • Statisk: -40 till +100 °C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.