SKINTOP® CLICK-R

SKINTOP® CLICK-R polyamid förskruvning har en tjockare tätning vilket gör att den klarar tunnare kabeldiametrar. Tack vare CLICK-systemet går de snabbt att montera. All montering sker från frontsidan.

Den mest innovativa förskruvningen på marknaden, för snabb och högflexibel montering.
Tryck fast - vrid till vänster - rid till höger - färdigt.
Resultatet: fixerad, centrerad, dragavlastad montering och högsta skyddsklass på ett par sekunder.

Monteringstid Temperaturbeständig UV-beständig Variation av godkännanden och certifikat

CE VDE DNV

Art nr Benämning/storlek Ø F mm Hålstorlek (mm) Nyckelvidder (mm) Total längd, C mm Gängans längd, D (mm) Väggtjocklek, S (mm) Antal / förp. Enhet Pris
SKINTOP® CLICK-R ljusgrå
53112925
CLICK-R 12 3.5 - 5.0 12,3 (-0,2) 15.0 / 18.0 40.0 8 1.0 - 4.0 50
53112689
CLICK-R 16 4.0 - 7.0 16,3 (-0,2) 19.0 / 22.0 42.0 8 1.0 - 4.0 50
53112690
CLICK-R 20 5.0 - 10.0 20,3 (-0,2) 25.0 / 27.0 45.0 8 1.0 - 4.0 25
53112691
CLICK-R 25 6.0 - 13.0 25,3 (-0,2) 30.0 / 32.0 48.0 8 1.0 - 4.0 25
53112926
CLICK-R 32 7.0 - 15.0 32,3 (-0,2) 36.0 / 40.0 56.0 8 1.0 - 4.0 25
SKINTOP® CLICK-R silvergrå
53112927
CLICK-R 12 3.5 - 5.0 12,3 (-0,2) 15.0 / 18.0 40.0 8 1.0 - 4.0 50
53112879
CLICK-R 16 4.0 - 7.0 16,3 (-0,2) 19.0 / 22.0 42.0 8 1.0 - 4.0 50
53112880
CLICK-R 20 5.0 - 10.0 20,3 (-0,2) 25.0 / 27.0 45.0 8 1.0 - 4.0 25
53112881
CLICK-R 25 6.0 - 13.0 25,3 (-0,2) 30.0 / 32.0 48.0 8 1.0 - 4.0 25
53112928
CLICK-R 32 7.0 - 15.0 32,3 (-0,2) 36.0 / 40.0 56.0 8 1.0 - 4.0 25
SKINTOP® CLICK-R svart
53112929
CLICK-R 12 3.5 - 5.0 12,3 (-0,2) 15.0 / 18.0 40.0 8 1.0 - 4.0 50
53112885
CLICK-R 16 4.0 - 7.0 16,3 (-0,2) 19.0 / 22.0 42.0 8 1.0 - 4.0 50
53112886
CLICK-R 20 5.0 - 10.0 20,3 (-0,2) 25.0 / 27.0 45.0 8 1.0 - 4.0 25
53112887
CLICK-R 25 6.0 - 13.0 25,3 (-0,2) 30.0 / 32.0 48.0 8 1.0 - 4.0 25
53112931
CLICK-R 32 7.0 - 15.0 32,3 (-0,2) 36.0 / 40.0 56.0 8 1.0 - 4.0 25
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Färre delar, kontramutter behövs inte
  • Spara upp till 70% av tiden med det innovativa CLICK-systemet
  • Enkel, fri montering i valfri position
  • Vibrationsskydd
  • Det behövs ingen gänga i kapslingen

Användningsområden

  • With reducing seal insert, to seal cables with smaller outer diameters

Standarder/Godkännanden

  • UL File Nr. E79903

Inklusive

  • 1 st demonteringsverktyg per förpckning
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
Färg

  • Silvergrå (RAL 7001)
    Ljusgrå (RAL 7035)
    Svart (RAL 9005), UV-beständig

Material

  • Material: special-polyamid
    Tätning: special-elastomer

Skyddsklass

  • IP 68 - 4 bar (M12)
    IP 68 - 5 bar (M16 - M25)
    IP 68 - 1 bar (M32)

Temperaturområde

  • Dynamisk: -20 till +100 °C
  • Statisk: -40 till +100 °C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.