SKINTOP® KR-M ATEX plus

SKINTOP® KR-M ATEX plus, metric plastic cable gland with high degree of protection and reducing seal insert, explosion proof

Variation av godkännanden och certifikat Tillförlitlighet Optimal dragavlastning Mekanisk resistens Olja & Gas

CE EX DNV IECEx

Art nr Benämning/storlek Kabeldiameter Ø (mm) Gänga M Nyckelvidd (mm) Total längd, C (mm) Gängans längd, D (mm) Enhet Pris
54115205
KR-M 12 ATEX plus 2 - 4 12 x 1,5 15 30 8
54115215
KR-M 16 ATEX plus 4 - 6 16 x 1,5 19 34 8
54115225
KR-M 20 ATEX plus 5 - 10 20 x 1,5 25 38 9
54115235
KR-M 25 ATEX plus 6 - 13 25 x 1,5 30 40 10
54115245
KR-M 32 ATEX plus 9 - 15 32 x 1,5 36 47 10
54115255
KR-M 40 ATEX plus 16 - 23 40 x 1,5 46 52 10
54115265
KR-M 50 ATEX plus 22 - 29 50 x 1,5 55 62 12
54115275
KR-M 63 ATEX plus 29 - 39 63 x 1,5 66 71 12
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Användningsområden

  • Med reducerande packning, för att täta kablar med mindre ytterdiameter.

Design

  • Metrisk anslutningsgänga enligt DIN EN 60423
  • Grund för tekniska uppgifter DIN IEC 62444

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Observera

  • Se instruktionsbladet för installationsdimensioner och vridmoment

Certifikat

  • CE 0637 Ex II 2G
    Ex eb IIC Ex II 1D
    Ex ta IIIC
    IECEx IBE 13.0027X

Färg

  • svart (RAL 9005) / UV-beständig

Material

  • Material: specialpolyamid
    Tätning: specialelastomer
    O-ring: CR

Materialprov

  • DIN EN 60079-0
    DIN EN 60079-7
    DIN EN 60079-31

Skyddsklass

  • IP 68 - 10 bar

Temperaturområde

  • -20°C till +80°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.