SKINTOP® KR-M ATEX plus blå

SKINTOP® KR-M ATEX plus blue, metric plastic cable gland with high degree of protection and reducing seal insert, explosion-proof

Olja & Gas Mekanisk resistens Optimal dragavlastning Tillförlitlighet Variation av godkännanden och certifikat

CE EX IECEx

Art nr Benämning/storlek Kabeldiameter Ø (mm) Gänga M Nyckelvidd (mm) Total längd, C (mm) Gängans längd, D (mm) Antal / förp. Enhet Pris
SKINTOP® KR-M ATEX plus blå
54115405
KR-M 12 ATEX plus blå 2 - 4 12 x 1,5 15 30 8 50
54115415
KR-M 16 ATEX plus blå 4 - 6 16 x 1,5 19 34 8 50
54115425
KR-M 20 ATEX plus blå 5 - 10 20 x 1,5 25 38 9 50
54115435
KR-M 25 ATEX plus blå 6 - 13 25 x 1,5 30 40 10 25
54115445
KR-M 32 ATEX plus blå 9 - 15 32 x 1,5 36 47 10 25
54115455
KR-M 40 ATEX plus blå 16 - 23 40 x 1,5 46 52 10 10
54115465
KR-M 50 ATEX plus blå 22 - 29 50 x 1,5 55 62 12 5
54115475
KR-M 63 ATEX plus blå 29 - 39 63 x 1,5 66 71 12 5
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Hög skyddsklass
  • Köldbeständighet
  • Hög dragavlastning
  • Brett, variabelt klämområde
  • Permanent vibrationsskydd

Användningsområden

  • With reducing seal insert, to seal cables with smaller outer diameters

Design

  • Metrisk anslutningsgänga enligt DIN EN 60423
  • Grund för tekniska uppgifter DIN IEC 62444
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
Observera

  • Se instruktionsbladet för installationsdimensioner och vridmoment

Certifikat

  • CE 0637 Ex II 2G
    Ex eb IIC Ex II 1D
    Ex ta IIIC
    IECEx IBE 13.0027X

Färg

  • Blå (RAL 5015)

Material

  • Material: specialpolyamid
    Tätning: specialelastomer
    O-ring: CR

Materialprov

  • DIN EN 60079-0
    DIN EN 60079-7
    DIN EN 60079-31

Skyddsklass

  • IP 68 - 10 bar

Temperaturområde

  • -20°C till +80°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.