SKINDICHT® SVRE-M

SKINDICHT® SVRE-M, metric, nickel-plated brass cable gland with variable incised sealing ring and hexagonal fitting

Tillförlitlighet Robust

CE

Art nr Benämning/storlek Tätningsring med skåra ØF (mm) Max invändig Ø (mm) PG-gänga Nyckelvidder (mm) Total längd, C (mm) Gängans längd, D (mm) Enhet Pris
52104980
M 16 x 1,5 5/8 10 9 18.0 / 15.0 21.6 5
52104990
M 20 x 1,5 7/10/12,5 12 11 22.0 / 18.0 23.6 6
52105000
M 20 x 1,5 7/10,5/13/16 14 13,5 22.0 / 20.0 25.6 6
52105010
M 20 x 1,5 8/10,5/13,5/16 15 16 24.0 / 22.0 26.6 6
52105002
M 25 x 1,5 11/15/18/20 20 21 30.0 / 28.0 29.6 7
52105003
M 32 x 1,5 19/23/27/31 27 29 40.0 / 37.0 32.6 8
52105004
M 40 x 1,5 25/28/31/35 34 36 50.0 / 47.0 37.6 8
52105005
M 50 x 1,5 35,5/39/42,5/46 43 42 57.0 / 54.0 42.6 9
52105006
M 63 x 1,5 40,5/44/47/50,5 48 48 66.0 / 60.0 45.1 10
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Med tätningsring med infasning för justering av flera kabeldiametrar
  • Färre storlekar behöver lagerhållas

Användningsområden

  • Förskruvning i förnicklad mässing med sexkantkoppling och tätningsring med infasning.

Design

  • Metrisk anslutningsgänga enligt DIN EN 60423
  • Grund för tekniska uppgifter DIN IEC 62444

Övrigt

  • Se SKINDICHT® EV för ytterligare tillbehör
  • Kontramutter som ska användas: SKINDICHT® SM-M

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Observera

  • Installationsmåtten
    finns i bilaga T21

Vid förfrågan

  • Tillgänglig med lång anslutningsgänga
    Tillgänglig med infälld VITON®-ring

Material

  • Material: förnicklad mässing
    infasad tätning: CR/NBR

Skyddsklass

  • IP 54

Temperaturområde

  • -20°C till +80°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.