Webshop

SKINDICHT® SVFK-M

SKINDICHT® SVFK-M, metric polyamide flat cable glands with tolerance, clamping of two flat cables

Brett kabelomfångMaximalt skydd mot vibrationerMonteringstid

CE

Art nr Benämning/storlekKabelbredd min/max (mm)Kabelhöjd min/max (mm)Nyckelvidder (mm)Total längd, C mmGängans längd, D (mm)Antal / förp.Enhet

Pris

SKINDICHT® SVFK-M
52107900
M 25 x 1,5- / 15- - 5.027.0 / 23.041.01125
52107901
M 32 x 1,510.0 / 213.0 - 8.036.0 / 30.039.01025
52107902
M 40 x 1,516.0 / 284.0 - 11.542.0 / 40.044.01125
52107903
M 50 x 1,526.0 / 354.0 - 11.553.0 / 50.050.5115
52107904
M 50 x 1,530.0 / 405.0 - 12.060.0 / 55.053.5115
52107905
M 63 x 1,536.0 / 455.0 - 12.065.0 / 60.054.5115
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Ekonomisk variant
  • Tätningsläppar i sidled formar sig automatiskt runt olika kabeldimensioner
  • Specifika tätningsdimensioner är inte längre nödvändiga
  • God tolerans
  • Stor öppning gör det möjligt att klämma upp till två flatkablar

Användningsområden

  • För införande av flatkablar
  • Transportbandssystem
  • Pumpar
  • Hissar
  • Tillverkning av apparatskåp

Design

  • Metrisk anslutningsgänga enligt EN 60423
  • Grund för tekniska uppgifter IEC 62444

Övrigt

  • För lämpliga flatkablar, se ÖLFLEX® LIFT F för inomhusapplikationer eller ÖLFLEX® CRANE F för utomhusapplikationer
  • Kontramutter som ska användas: SKINTOP® GMP-GL-M

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Observera

  • Installationsmåtten
    finns i bilaga T21

Färg

  • Ljusgrå (RAL 7035)

Material

  • Material: Polyamid
    Specialpackning: CR

Skyddsklass

  • IP 54

Temperaturområde

  • -30°C till +80°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.