Webshop

SKINDICHT® SVF-M

SKINDICHT® SVF-M, flat cable gland with automatically fitting lateral sealing lips, optimum strain relief

Brett kabelomfångMaximalt skydd mot vibrationerMonteringstid

CE

Art nr Benämning/storlekKabelbredd min/max (mm)PG-gängaKabelhöjd min/max (mm)Total längd, C mmGängans längd, D (mm)Antal / förp.Enhet

Pris

SKINDICHT® SVF-M
52107320
M 20 x 1,5- / 1516- / 5.027.0625
52107340
M 25 x 1,59.0 / 20213.0 / 8.030.5725
52107350
M 32 x 1,514.0 / 27294.0 / 11.532.0810
52107360
M 40 x 1,524.0 / 34364.0 / 11.535.0810
52107370
M 50 x 1,529.0 / 44425.0 / 12.040.095
52107380
M 63 x 1,534.0 / 50485.0 / 12.042.0105
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Tätningsläppar i sidled formar sig automatiskt runt olika kabeldimensioner
  • Specifika tätningsdimensioner är inte längre nödvändiga
  • Stor öppning gör det möjligt att klämma upp till två flatkablar
  • Optimal dragavlastning
  • God tolerans

Användningsområden

  • För införande av flatkablar
  • Tillverkning av apparatskåp
  • Transportbandssystem
  • Pumpar
  • Hissar

Design

  • Metrisk anslutningsgänga enligt EN 60423
  • Grund för tekniska uppgifter IEC 62444

Övrigt

  • För lämpliga flatkablar, se ÖLFLEX® LIFT F för inomhusapplikationer eller ÖLFLEX® CRANE F för utomhusapplikationer
  • Kontramutter som ska användas: SKINDICHT® SM-M

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Observera

  • Installationsmåtten
    finns i bilaga T21

Material

  • Material: förnicklad mässing
    Specialpackning: CR

Skyddsklass

  • IP 54

Temperaturområde

  • -30°C till +100°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.