Webshop

SKINDICHT® SKZ-M

SKINDICHT® SKZ-M förskruvning i förnicklad mässing. Tätningsring med infasning för justering av flera kabeldiametrar och hög dragavlastning.

Mekanisk resistensOptimal dragavlastning

CE

Art nr Benämning/storlekØ F mmMax passande storlek för installation (mm)PG-gängaNyckelvidder (mm)Total längd, C mmGängans längd, D (mm)Fri öppning F (mm)Antal / förp.Enhet

Pris

SKINDICHT® SKZ-M
52106800
M 16 x 1,55.0 - 8.024918 / 1729.0510.050
52106810
M 20 x 1,57.0 - 10.0271122 / 2030.0612.050
52106820
M 20 x 1,57.0 - 13.03013,522 / 2233.5614.025
52106830
M 20 x 1,58.0 - 13.5331624 / 2434.5615.025
52106840
M 25 x 1,5-422130 / 3041.0720.025
52106850
M 32 x 1,5-582940 / 4146.0827.010
SKINDICHT® SKZ-M-XL
52106805
M 16 x 1,55.0 - 8.024918 / 1734.01010.050
52106815
M 20 x 1,57.0 - 10.0271122 / 2034.01012.050
52106825
M 20 x 1,57.0 - 13.03013,522 / 2237.51014.025
52106835
M 20 x 1,58.0 - 13.5331624 / 2438.51015.025
52106845
M 25 x 1,5-422130 / 3045.01120.025
52106855
M 32 x 1,5-582940 / 4151.01327.010
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Med tätningsring med infasning för justering av flera kabeldiametrar
  • Hög dragavlastning
  • Hög mekanisk stabilitet

Användningsområden

  • Med sadelklämma för extra hög dragavlastning, perfekt vid tuffa användningsförhållanden
  • Byggplatser
  • Anläggningsteknik
  • Tillverkning av elmotorer

Design

  • Metrisk anslutningsgänga enligt EN 60423
  • Grund för tekniska uppgifter IEC 62444

Övrigt

  • SKINDICHT® SHZ-M-XL liknar SKINDICHT® SHZ-M, men har en förlängd anslutningsgänga för tjocka väggar
  • Kontramutter som ska användas: SKINDICHT® SM-M
  • Exempel på beställningskod: SKZ-M 16 / 9 16 = anslutningsgänga metrisk 9 = funktionsgänga PG

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Observera

  • Installationsmåtten
    finns i bilaga T21

Material

  • Material: förnicklad mässing
    Tätningsring med infasning: CR/NBR
    O-ring: NBR

Skyddsklass

  • IP 55

Temperaturområde

  • -20°C till +80°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.