SKINDICHT® SHZ-M

SKINDICHT® SHZ-M, robust, metric cable gland with incised sealing ring for cables with large outer diameters, high strain relief

Optimal dragavlastning Mekanisk resistens

CE

Art nr Benämning/storlek Ø F mm Max passande storlek för installation (mm) PG-gänga Nyckelvidder (mm) Total längd, C (mm) Gängans längd, D (mm) Enhet Pris
SKINDICHT® SHZ-M
52106700
M 12 x 1,5 5.5 - 6.5 21 7 14 / 15 30.0 5
52106710
M 16 x 1,5 5.0 - 8.0 25 9 18 / 17 33.0 5
52106720
M 20 x 1,5 8.0 - 12.0 28 11 22 / 20 35.0 6
52106730
M 20 x 1,5 8.5 - 13.0 32 13,5 22 / 22 39.5 6
52106740
M 20 x 1,5 8.0 - 15.0 35 16 24 / 24 41.5 6
52106750
M 25 x 1,5 14.0 - 19.3 46 21 30 / 30 47.0 7
52106760
M 32 x 1,5 19.0 - 27.0 58 29 40 / 41 53.0 8
52106770
M 40 x 1,5 27.0 - 34.0 70 36 50 / 50 60.0 8
52106780
M 50 x 1,5 35.0 - 43.0 78 42 57 / 57 65.0 9
52106790
M 63 x 1,5 40.0 - 47.5 86 48 66 / 64 68.0 10
SKINDICHT® SHZ-M-XL
52106705
M 12 x 1,5 5.5 - 6.5 21 7 14 / 15 35.0 10
52106715
M 16 x 1,5 5.0 - 8.0 25 9 18 / 17 38.0 10
52106725
M 20 x 1,5 8.0 - 12.0 28 11 22 / 20 39.0 10
52106735
M 20 x 1,5 8.5 - 13.0 32 13,5 22 / 22 43.5 10
52106745
M 20 x 1,5 9.0 - 14.5 35 16 24 / 24 45.5 10
52106755
M 25 x 1,5 14.0 - 19.3 46 21 30 / 30 51.0 11
52106765
M 32 x 1,5 19.0 - 27.0 58 29 40 / 41 58.0 13
52106775
M 40 x 1,5 27.0 - 34.0 70 36 50 / 50 67.0 13
52106785
M 50 x 1,5 35.0 - 43.0 78 42 57 / 57 70.0 14
52106795
M 63 x 1,5 40.0 - 47.5 86 48 66 / 64 73.0 14
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Med tätningsring med infasning för justering av flera kabeldiametrar
  • Hög dragavlastning
  • Robust
  • För kablar med stora yttre diametrar

Användningsområden

  • Kompakt förskruvning i förnicklad mässing för pålitlig dragavlastning, solid, för stora kabeldiametrar.

Design

  • Metrisk anslutningsgänga enligt DIN EN 60423
  • Grund för tekniska uppgifter DIN IEC 62444

Övrigt

  • SKINDICHT® SHZ-M-XL liknar SKINDICHT® SHZ-M, men har en förlängd anslutningsgänga för tjocka väggar
  • Kontramutter som ska användas: SKINDICHT® SM-M
  • Exempelbeskrivning:
    SHZ-M 16 / 9
    16 = metrisk anslutningsgänga
    9 = PG funktionsgänga

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Description: Kabelförskruvning

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelskruvförband

Observera

  • Installationsmåtten
    finns i bilaga T21

Material

  • Material: förnicklad mässing
    Tätningsring: CR/NBR
    O-ring: NBR

Skyddsklass

  • IP 55

Temperaturområde

  • -20°C till +80°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.