SKINTOP® MSR-M

SKINTOP® MSR-M, brass cable gland with reducing seal insert, in areas where mechanical and chemical stability are critical

  • SKINTOP® MSR-M 75 x 1,5 med innovativ dubbel lamellpackning för enklare montering av kablar med stora diametrar.
  • Med IP69-godkännande! Godkänd funktionssäkerhet även vid anspråksfull rengöring av maskiner och anläggningar med högtryckstvätt och varmt vatten!

God kemisk resistens Korrosionsbeständig Mekanisk resistens Optimal dragavlastning Syraresistent Temperaturbeständig Variation av godkännanden och certifikat

CE CULUS cRUus DNV

Art nr E-nummer Benämning/storlek Ø F mm Nyckelvidd (mm) Total längd, C (mm) Gängans längd, D (mm) Antal / förp. Enhet Pris
SKINTOP® MSR-M
53112100
1457022 M 12 x 1,5 2 - 5.0 16 26.5 6,5 100
53112110
1457023 M 16 x 1,5 2 - 7.0 20 33.0 7 100
53112120
1457024 M 20 x 1,5 5 - 10.0 24 37.0 8,5 50
53112130
1457025 M 25 x 1,5 6 - 13.0 29 38.5 8 25
53112140
1457026 M 32 x 1,5 7 - 15.0 36 45.5 9 25
53112150
1457027 M 40 x 1,5 15 - 23.0 45 48.0 9 10
53112160
1457028 M 50 x 1,5 22 - 29.0 54 55.5 10 5
53112170
1457030 M 63 x 1,5 28 - 39.0 67 61.3 15 5
53112511
- M 75 x 1,5 53 - 63.0 95 105.0 15 1
53112515
- M 110 x 2 76 - 88.0 135 154.0 25 1
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Maximal pålitlighet
  • Optimal dragavlastning
  • Brett, variabelt klämområde

Användningsområden

  • With reducing seal insert, to seal cables with smaller outer diameters

Standarder/Godkännanden

  • UL File Nr. E79903

Design

  • Metrisk anslutningsgänga enligt DIN EN 60423
  • Grund för tekniska uppgifter DIN IEC 62444
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
Observera

  • Monteringsmått och
    åtdragningsmoment
    se T21

Material

  • Material: Förnicklad mässing Insats: Polyamid Tätning: CR O-ring: NBR

Skyddsklass

  • IP 68 - 10 bar
    IP 69 (M12 - M63)
    NEMA Type 1, 4x, 6, 12

Temperaturområde

  • Dynamisk: -25 till +100 °C
  • Statisk: -40 till +100 °C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.