SKINTOP® MS-M-XL

SKINTOP® MS-M-XL, metric nickel-plated brass cable with wide, variable clamping ranges, especially for thick walls

Med IP69-godkännande! Godkänd funktionssäkerhet även vid anspråksfull rengöring av maskiner och anläggningar med högtryckstvätt och varmt vatten!

God kemisk resistens Korrosionsbeständig Mekanisk resistens Optimal dragavlastning Syraresistent Temperaturbeständig Variation av godkännanden och certifikat

CE CULUS VDE cRUus DNV

Art nr E-nummer Benämning/storlek Ø F mm Nyckelvidd (mm) Total längd, C (mm) Gängans längd, D (mm) Antal / förp. Enhet Pris
SKINTOP® MS-M-XL
53112005
1476738 M 12 x 1,5 3.5 - 7.0 16 32.0 12 100
53112015
1476739 M 16 x 1,5 4.5 - 10.0 20 38.0 12 50
53112025
1476748 M 20 x 1,5 7 - 13.0 24 41.0 12 50
53112035
1476749 M 25 x 1,5 9 - 17.0 29 42.5 12 25
53112045
1476752 M 32 x 1,5 11 - 21.0 36 51.5 15 25
53112055
1476761 M 40 x 1,5 19 - 28.0 45 54.5 15 10
53112065
1476762 M 50 x 1,5 27 - 35.0 54 60.5 15 5
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Speciellt för tjocka väggar
  • Maximal pålitlighet
  • Optimal dragavlastning
  • Brett, variabelt klämområde

Användningsområden

  • With long connection thread for applications involving a thicker wall
  • På områden där mekanisk och kemisk stabilitet är kritisk
  • Kemisk industri
  • Mät- och styrteknik
  • Maskin- och maskinutrustningstillverkning

Standarder/Godkännanden

  • UL File Nr. E79903

Design

  • Metrisk anslutningsgänga enligt DIN EN 60423
  • Grund för tekniska uppgifter DIN IEC 62444
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
Observera

  • Monteringsmått och
    åtdragningsmoment
    se T21

Material

  • Material: Förnicklad mässing Insats: Polyamid Tätning: CR O-ring: NBR

Skyddsklass

  • IP 68 - 10 bar
    IP 69
    NEMA Type 1, 4x, 6, 12

Temperaturområde

  • Dynamisk: -25 till +100 °C
  • Statisk: -40 till +100 °C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.