Webshop

SKINTOP® MS-IS-M

SKINTOP® MS-IS-M, brass cable gland for industrial connectors with short connection thread for more space and variable clamping ranges

Maskin- och anläggningkonstruktionOptimal dragavlastningRobustKontaktdonsenhet med standardkåpaTemperaturbeständig

CE

Art nr Benämning/storlekØ F mmNyckelvidd (mm)Total längd, C mmGängans längd, D (mm)Antal / förp.Enhet

Pris

SKINTOP® MS-IS-M
53112780
M 25 x 1,511 - 183037.0525
53112790
M 32 x 1,516 - 254043.0525
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Kort anslutningsgänga för mer plats inne i industriella kontaktdon
  • Brett, variabelt klämområde
  • Optimal dragavlastning

Användningsområden

  • Särskilt utvecklad för användning med industriella kontaktdon

Design

  • Metrisk anslutningsgänga enligt EN 60423
  • Grund för tekniska uppgifter IEC 62444

Inklusive

  • Rektangulär kontakt ingår inte i leveransomfånget, endast kabelförskruvning

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Observera

  • Monteringsmått och
    åtdragningsmoment
    se T21

Material

  • Material: Förnicklad mässing
    Insats: Polyamid
    Tätning: CR
    O-ring: NBR

Skyddsklass

  • IP 68 - 5 bar

Temperaturområde

  • Dynamisk: -25 till +100 °C
  • Statisk: -40 till +100 °C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.