SKINTOP® MS-IS-M

SKINTOP® MS-IS-M, brass cable gland for industrial connectors with short connection thread for more space and variable clamping ranges

Maskin- och anläggningkonstruktion Optimal dragavlastning Robust Kontaktdonsenhet med standardkåpa Temperaturbeständig

CE

Art nr Benämning/storlek Ø F mm Nyckelvidd (mm) Total längd, C (mm) Gängans längd, D (mm) Antal / förp. Enhet Pris
SKINTOP® MS-IS-M
53112780
M 25 x 1,5 11 - 18 30 37.0 5 25
53112790
M 32 x 1,5 16 - 25 40 43.0 5 25
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Kort anslutningsgänga för mer plats inne i industriella kontaktdon
  • Brett, variabelt klämområde
  • Optimal dragavlastning

Användningsområden

  • Särskilt utvecklad för användning med industriella kontaktdon

Design

  • Metrisk anslutningsgänga enligt DIN EN 60423
  • Grund för tekniska uppgifter DIN IEC 62444

Inklusive

  • Rektangulär kontakt ingår inte i leveransomfånget, endast kabelförskruvning
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
Observera

  • Monteringsmått och
    åtdragningsmoment
    se T21

Material

  • Material: Förnicklad mässing Insats: Polyamid Tätning: CR O-ring: NBR

Skyddsklass

  • IP 68 - 5 bar

Temperaturområde

  • Dynamisk: -25 till +100 °C
  • Statisk: -40 till +100 °C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.