SKINTOP® COLD

SKINTOP® COLD, metric brass cable gland, high cold-resistance and cold impact resistance, high mechanical stability

För extrema förhållanden

Temperaturbeständig Mekanisk resistens Korrosionsbeständig God kemisk resistens Köldbeständig

CE CULUS VDE cRUus

Art nr Benämning/storlek Kabeldiameter Ø (mm) Nyckelvidd (mm) Total längd, C (mm) Gängans längd, D (mm) Enhet Pris
SKINTOP® COLD
53113500
M 12 x 1,5 3,5 - 7 16 26.5 6,5
53113510
M 16 x 1,5 4,5 - 10 20 33.0 7
53113520
M 20 x 1,5 7 - 13 24 37.0 8,5
53113530
M 25 x 1,5 9 - 17 29 38.5 8
53113540
M 32 x 1,5 11 - 21 36 45.5 9
53113550
M 40 x 1,5 19 - 28 45 48.0 9
53113560
M 50 x 1,5 27 - 35 54 55.5 10
53113570
M 63 x 1,5 34 - 45 67 67.0 15
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Hög köldbeständighet
  • Köldbeständighet
  • Hög mekanisk stabilitet
  • Optimal dragavlastning
  • Brett, variabelt klämområde

Användningsområden

  • I områden där mekanisk stabilitet och hög köldbeständighet är kritiska
  • Luftkonditioneringsteknik
  • Frysanläggningar, kyllager
  • Offshore-sektor
  • Anläggningsteknik

Design

  • Metrisk anslutningsgänga enligt DIN EN 60423
  • Grund för tekniska uppgifter DIN IEC 62444

Övrigt

  • Kontramutter som ska användas: SKINDICHT® SM-M
  • Se SKINTOP® metriska tillbehör för lämpliga tillbehör

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Description: Kabelförskruvning

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelskruvförband

Observera

  • Monteringsmått och
    åtdragningsmoment
    se T21

Material

  • Material: förnicklad mässing
    Hylsa: special polyamid
    Tätningsring: silikon
    O-ring: silikon

Skyddsklass

  • IP 68 - 10 bar (M12 - M20)
    IP 68 - 5 bar (M25 - M63)
  • NEMA Tip 1, 2, 4X, 6, 12

Temperaturområde

  • -70°C till +100°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.