Webshop

SKINDICHT® SHV-M

SKINDICHT® SHV-M, robust special sealing cable gland, watertight with high strain relief, gentle cable clamping

Optimal dragavlastningRobustVattentät

CE

Art nr Benämning/storlekKabeldiameter Ø (mm)PG-gängaNyckelvidder (mm)Total längd, C mmGängans längd, D (mm)Tätning, fri öppningAntal / förp.Enhet

Pris

SKINDICHT® SHV-M
52105270
M 12 x 1,53 - 4,8714.0 / 14.026.055.050
52105280
M 16 x 1,54,5 - 5,8918.0 / 17.026.556.050
52105290
M 16 x 1,55,5 - 6,8918.0 / 17.026.557.050
52105300
M 20 x 1,56 - 6,81122.0 / 20.031.067.025
52105310
M 20 x 1,56,5 - 8,81122.0 / 20.031.069.025
52105320
M 20 x 1,56,5 - 8,813,522.0 / 22.032.569.025
52105330
M 20 x 1,59 - 10,813,522.0 / 22.032.5611.025
52105340
M 20 x 1,59 - 10,81624.0 / 24.034.5611.025
52105350
M 20 x 1,59,5 - 12,81624.0 / 24.034.5613.025
52105360
M 20 x 1,513 - 14,81624.0 / 24.034.5615.025
52105370
M 25 x 1,513,5 - 15,82130.0 / 30.038.5716.025
52105380
M 25 x 1,515 - 17,82130.0 / 30.038.5718.025
52105390
M 25 x 1,517,5 - 19,82130.0 / 30.038.5720.025
52105400
M 32 x 1,517,5 - 21,82940.0 / 40.042.5822.010
52105410
M 32 x 1,519 - 23,82940.0 / 40.042.5824.010
52105420
M 32 x 1,523 - 25,82940.0 / 40.042.5826.010
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Vattentät
  • Varsam kabelåtdragning
  • Robust
  • Hög dragavlastning

Användningsområden

  • Vattentät förskruvning med koniskt tätningspackning.
  • Pumpar
  • Flottörströmbrytare

Design

  • Metrisk anslutningsgänga enligt EN 60423
  • Grund för tekniska uppgifter IEC 62444

Övrigt

  • Kontramutter som ska användas: SKINDICHT® SM-M
  • Lämpligt tillbehör: SKINDICHT® SHV tätningskoner
  • Exempelbeskriving:
    SHV-M 20/11/7
    20 = metrisk anslutningsgänga
    11 = PG funktionsgänga
    7 = fri öppning på tätningskonan

Klassificering ETIM 5

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Observera

  • Installationsmåtten
    finns i bilaga T21

Material

  • Material: förnicklad mässing
    Tätningskon: CR
    O-ring: NBR

Skyddsklass

  • IP 68 - 10 bar

Temperaturområde

  • -20°C till +80°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.