SKINTOP MS-M 20X1.5 SKINTOP MS-M 20X1.5 53112020 SKINTOP® MS-M, robust förskruvning i förnicklad mässing för kablar upp till Ø 98 mm , mekaniskt hållbar och med bra kemikalieressistens.
SKINDICHT MINI M10X1 NBR SKINDICHT MINI M10X1 NBR 52001895 SKINDICHT® MINI, miniförskruvning för de minsta kabelstorlekarna med hög packningsdensitet, varsam kabelåtdragning och hög skyddsklass.
SKINTOP MSR-M 20X1.5 SKINTOP MSR-M 20X1.5 53112120 SKINTOP® MSR-M, brass cable gland with reducing seal insert, in areas where mechanical and chemical stability are critical
SKINTOP MS-IS-M 25X1.5 SKINTOP MS-IS-M 25X1.5 53112780 SKINTOP® MS-IS-M, brass cable gland for industrial connectors with short connection thread for more space and variable clamping ranges
SKINTOP MS-M-XL 20X1.5 SKINTOP MS-M-XL 20X1.5 53112025 SKINTOP® MS-M-XL, metric nickel-plated brass cable with wide, variable clamping ranges, especially for thick walls
SKINTOP MSR-M-XL 20X1.5 SKINTOP MSR-M-XL 20X1.5 53112125 SKINTOP® MSR-M-XL, metric cable gland with variable clamping ranges and reducing seal insert, especially for thick walls
SKINDICHT SHV-M 12X1.5/7/5 SKINDICHT SHV-M 12X1.5/7/5 52105270 SKINDICHT® SHV-M, robust special sealing cable gland, watertight with high strain relief, gentle cable clamping
SKINDICHT MINI M6X1 COLD SKINDICHT MINI M6X1 COLD 52001877 SKINDICHT® MINI, miniförskruvning för de minsta kabelstorlekarna med hög packningsdensitet, varsam kabelåtdragning och hög skyddsklass.
SKINDICHT MINI M8X1 FKM SKINDICHT MINI M8X1 FKM 52001887 SKINDICHT® MINI, miniförskruvning för de minsta kabelstorlekarna med hög packningsdensitet, varsam kabelåtdragning och hög skyddsklass.