Webshop

SKINDICHT® CN-M

SKINDICHT® CN-M, havsvattenresistent specialförskruvning för tuffa förhållanden och hög mekanisk belastning

God kemisk resistensKorrosionsbeständigMekanisk resistensRobustTemperaturbeständig

CEECOLAB

Art nr Benämning/storlekKabeldiameter Ø (mm)Nyckelvidd (mm)Total längd, C mmGängans längd, D (mm)Antal / förp.Enhet

Pris

SKINDICHT® CN-M
52032580
M 12 x 1,5/13,5 - 51727.0105
52032590
M 12 x 1,5/25 - 6,51727.0105
52032600
M 12 x 1,5/36,5 - 81727.0105
52032610
M 16 x 1,58 - 10,51830.0105
52032620
M 20 x 1,511 - 152431.0105
52032630
M 25 x 1,516 - 20,53036.0115
52032640
M 32 x 1,521 - 25,53641.0135
52032650
M 40 x 1,528,5 - 334644.0131
52032660
M 50 x 1,537 - 425548.0141
52032670
M 63 x 1,546 - 527051.0141
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • För höga temperaturer
  • Beständig mot oljor, lösningsmedel, syror och kemikalier
  • Tålig mot havsvatten
  • Hög mekanisk hållfasthet
  • Hög korrosionsbeständighet

Användningsområden

  • Kabelskruvförband av kromnickelstål och FPM-tätning, särskilt för användning under svåra förhållanden
  • Farmaceutisk och petrokemisk industri
  • Offshore-sektor
  • Vindkraftverk
  • Tegelbruk

Design

  • Metrisk anslutningsgänga enligt EN 60423
  • Grund för tekniska uppgifter IEC 62444

Övrigt

  • Passande kontramutter SKINDICHT® SM-M INOX

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Observera

  • Installationsmåtten
    finns i bilaga T21

Material

  • Material: kromnickelstål enligt DIN, materialnr 1.4305
    Inre tätning: FPM
    O-ring: FPM

Skyddsklass

  • IP 68 - 5 bar
  • IP 69

Temperaturområde

  • -40°C till +200°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.