KFK EMC-förskruvning i förnicklad mässing, metrisk gänga

Art nr Benämning/storlek Gängans längd (mm) Kabel Ø, min/max (mm) Nyckelvidd (mm) Totallängd (inkl gänga) Förp (st) Enhet Pris
83121190 KFK M 16 x 1,5 6,5 4 - 10 17 29 100
83121192 KFK M 25 x 1,5 8 7 - 16 27 38 50
83121193 KFK M 32 x 1,5 10 10 - 19 34 42 25
83121195 KFK M 50 x 1,5 11 24 - 33 52 52 12
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • För EMC-installationer
  • Stort dimensionsområde
  • Metrisk gänga
  • Pålitlig och enkel att montera
  • Dragavlastning

Användningsområden

  • Styr-, regler- och mätteknik
  • Industriautomation
  • Maskiner
  • Apparatskåp

Produktegenskaper

  • Lökringspackning i neopren för stort kabelspann
  • Anslut kabelns skärmfläta till jord via två mässingskonor

Design/Utförande

  • Metrisk anslutningsgänga enligt EN 50262

Övrigt

  • SKINDICHT® SM-PE-M kontramutter bör användas för att säkerställa optimal kontakt med målad, eloxerad eller pulverlackerad kapsling

Material

  • Förnicklad mässing
  • Insats: Neopren

Skyddsklass

  • IP54

Temperaturområde

  • -20°C till +100°C

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.