EURO-TOP EMC-förskruvning i förnicklad mässing

Förskruvning i förnicklad mässing med fjädrande EMC-konstruktion för 360° kontakt. Stort dimensionsområde, enkel att montera. Beställ direkt i vår webshop!

Brett kabelomfång Robust Tillförlitlighet Volt Störningssignaler

CE UL

Art nr Benämning Gänglängd (mm) Kabel Ø, min/max (mm) Nyckelvidd (mm) Förp (st) Enhet Pris
83120011 EURO-TOP EMC M12x1,5 FÖRNICKLAD 6 3 - 6,5 14 50
83120012 EURO-TOP EMC M16x1,5 FÖRNICKLAD 6 5 - 10 20 50
83120013 EURO-TOP EMC M20x1,5 FÖRNICKLAD 6 6 - 12 22 50
83120014 EURO-TOP EMC M25x1,5 FÖRNICKLAD 8 13 - 18 30 25
83120015 EURO-TOP EMC M32x1,5 FÖRNICKLAD 9 18 - 25 40 20
83120016 EURO-TOP EMC M40x1,5 FÖRNICKLAD 9 22 - 32 50 10
83120017 EURO-TOP EMC M50x1,5 FÖRNICKLAD 9 30 - 38 58 12
83120018 EURO-TOP EMC M63x1,5 FÖRNICKLAD 14 34 - 44 - 5
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • För EMC-installationer
  • Stort dimensionsområde
  • Metrisk gänga
  • Pålitlig och enkel att montera
  • Dragavlastning

Användningsområden

  • Styr-, regler- och mätteknik
  • Industriautomation
  • Maskiner
  • Apparatskåp

Produktegenskaper

  • Fjädrande EMC-konstruktion för 360° kontakt. När toppmuttern dras åt trycks metallfjädrar in mot kabelns skärmfläta för optimal skärmning
  • Vid demontering lossas toppmuttern och de omslutande metallbläcken drar sig tillbaka för att inte skada kabelns skärm

Design/Utförande

  • Metrisk anslutningsgänga enligt EN 50262

Övrigt

  • SKINDICHT® SM-PE-M kontramutter bör användas för att säkerställa optimal kontakt med målad, eloxerad eller pulverlackerad kapsling

Material

  • Förnicklad mässing
  • Insats: Polyamid och neopren O-ring: NBR (Perbunan)

Skyddsklass

  • IP68

Temperaturområde

  • -20°C till +100°C

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.