SKINTOP® SDVR-M ATEX

SKINTOP® SDV-M ATEX Dust protection

Monteringstid Tillförlitlighet

CE EX IECEx

Art nr Benämning/storlek Synlig höjd (mm) Förp. Enhet Pris
SKINTOP® SDVR-M ATEX
54113013
M 16 ATEX 4.0 50
54113023
M 20 ATEX 5.0 50
54113033
M 25 ATEX 5.0 50
54113043
M 32 ATEX 5.5 25
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Permanent och säker tätning för områden med explosionsrisk
  • Enkel att montera
  • Hög skyddsklass

Användningsområden

  • SKINTOP® SDVR-M is used together with SKINTOP® MSR-M ATEX or SKINTOP® KR-M ATEX plus (blue)
  • Utrustning grupp II / kategori 2G+1D

Övrigt

  • Utomhusområden med risk för explosion, också lämpad för användning med SKINTOP® STR-M och SKINTOP® MSR-M

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 5.0 Class-Description: Plugg för förskruvning

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Förslutningsskruv

Observera

  • Se instruktionsbladet för installationsdimensioner och vridmoment

Material

  • CR

Skyddsklass

  • IP 68 - 10 bar

Temperaturområde

  • -30°C till +70°C
    Kortvarigt: upp till +90°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.