Webshop

SKINTOP® SDV-M ATEX

SKINTOP® SDV-M ATEX Dust protection

MonteringstidTillförlitlighet

CEEXIECEx

Art nr Benämning/storlekSynlig höjd (mm)Antal / förp.Enhet

Pris

SKINTOP® SDV-M ATEX
54113002
M 12 ATEX3.050
54113012
M 16 ATEX3.050
54113022
M 20 ATEX3.550
54113032
M 25 ATEX3.550
54113042
M 32 ATEX4.025
54113052
M 40 ATEX4.025
54113062
M 50 ATEX4.510
54113072
M 63 ATEX4.55
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Permanent och säker tätning för områden med explosionsrisk
  • Enkel att montera
  • Hög skyddsklass

Användningsområden

  • SKINTOP® SDV-M används tillsammans med SKINTOP® MS-M ATEX, MS-M ATEX BRUSH eller SKINTOP® K-M ATEX plus (blå)
  • Utrustning grupp II / kategori 2G+1D

Övrigt

  • Utomhusområden med risk för explosion, också lämpad för användning med SKINTOP® ST-M och SKINTOP® MS-M

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 5.0 Class-Description: Plugg för förskruvning

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Förslutningsskruv

Observera

  • Se instruktionsbladet för installationsdimensioner och vridmoment

Material

  • CR

Skyddsklass

  • IP 68 - 10 bar

Temperaturområde

  • -30°C till +70°C
    Kortvarigt: upp till +90°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.