SKINTOP® MSR-M ATEX

SKINTOP® MSR-M ATEX, anti-static brass cable gland with cold impact resistance and reducing seal insert, explosion-proof

Olja & Gas God kemisk resistens Mekanisk resistens Optimal dragavlastning Tillförlitlighet Variation av godkännanden och certifikat

CE CULUS EX RU cRUus DNV IECEx

Art nr Benämning/storlek Ø F mm Nyckelvidd (mm) Total längd, C (mm) Gängans längd, D (mm) Antal / förp. Enhet Pris
SKINTOP® MSR-M ATEX
53112705
M 12 x 1,5 2.0 - 5.0 16 26.5 6,5 100
53112715
M 16 x 1,5 4.0 - 7.0 20 33.0 7 100
53112725
M 20 x 1,5 5.0 - 10.0 24 37.0 8,5 50
53112735
M 25 x 1,5 6.0 - 13.0 29 38.5 8 25
53112745
M 32 x 1,5 7.0 - 15.0 36 45.5 9 25
53112755
M 40 x 1,5 16.0 - 23.0 45 48.0 9 10
53112765
M 50 x 1,5 19.0 - 29.0 54 55.5 10 5
53112775
M 63 x 1,5 32.0 - 39.0 67 67.0 15 5
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Köldbeständighet
  • Hög dragavlastning
  • Brett, variabelt klämområde
  • Maximal pålitlighet

Användningsområden

  • With reducing seal insert, to seal cables with smaller outer diameters

Design

  • Metrisk anslutningsgänga enligt DIN EN 60423
  • Grund för tekniska uppgifter DIN IEC 62444
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
Observera

  • Se instruktionsbladet för installationsdimensioner och vridmoment

Certifikat

  • CE 0637 Ex II 2G
    Ex eb IIC Ex II 1D
    Ex ta IIIC
    IECEx IBE 13.0026X

Material

  • Material: Förnicklad mässing Insats: Polyamid Tätning: CR O-ring: NBR

Materialprov

  • DIN EN 60079-0
    DIN EN 60079-7
    DIN EN 60079-31

Skyddsklass

  • IP 68 - 10 bar
    IP 66
    NEMA Type 1, 4x, 6, 12

Temperaturområde

  • -30°C till +90°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.