SKINTOP® MS-M ATEX BRUSH

SKINTOP® MS-M ATEX BRUSH, brass cable gland, 360° screen contact, anti-static & impact-resistant at cold temperatures, for chemical industry

NYHET: Nu också tillgänglig i storlek M 20 x 1,5

Olja & Gas God kemisk resistens Mekanisk resistens Optimal dragavlastning Tillförlitlighet Variation av godkännanden och certifikat

CE EX DNV IECEx

Art nr E-nummer Benämning/storlek Kabeldiameter Ø (mm) Minsta Ø över flätan (mm) Nyckelvidd (mm) Gängans längd, D (mm) Antal / förp. Enhet Pris
SKINDICHT® SHVE-M ATEX
52107102
- M 20 x 1,5 6.9 - 8.9 5 22 6 10
52110023
1472475 M 25 x 1,5 9.0 - 17.0 6 29 8 10
52110024
1472476 M 32 x 1,5 11.0 - 21.0 8 36 9 5
52110025
1472477 M 40 x 1,5 19.0 - 28.0 10 45 9 5
52110026
1472478 M 50 x 1,5 27.0 - 35.0 14 54 10 5
52110027
1472479 M 63 x 1,5 34.0 - 45.0 20 67 15 1
52110028
1472480 M 63 x 1,5 plus 44.0 - 55.0 25 75 15 1
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Snabbare och mindre komplicerad montering än för andra system
  • Optimal, lågresistent 360° skärmkontakt
  • Enkel kabeljustering
  • Enkel att demontera
  • Antistatisk, säker och slagbeständig vid låga temperaturer

Användningsområden

  • För EMC-kompatibel jordning av Cu-skärmväv
  • Kemisk och petrokemisk industri
  • Anläggningsteknik
  • Utrustning grupp II / kategori 2G+1D
  • Enheter, maskiner och anläggningar för antändningsskyddsklass med högre säkerhet ”e”, dammexplosionsskydd tack vare huset ”t”

Design

  • Metrisk anslutningsgänga enligt DIN EN 60423
  • Grund för tekniska uppgifter DIN IEC 62444

Övrigt

  • SKINDICHT® SHVE-M 20 x 1.5 ATEX med EMC-jordningshylsa som täcker kortare kabeldiametrar
  • SKINDICHT® SHVE-M 20x1,5 ATEX är inte IECex certifierad
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
Observera

  • Se instruktionsbladet för installationsdimensioner och vridmoment

Certifikat

  • CE 0637 Ex II 2G
    Ex eb IIC Ex II 1D
    Ex ta IIIC
    IECEx IBE 13.0026X

Material

  • SKINTOP® MS-M ATEX BRUSH
    Material: förnicklad mässing
    Hylsa: specialpolyamid
    EMC-borste: mässing
    Tätning: special-elastomer
    O-ring: special-elastomer
    SKINDICHT® SHVE-M ATEX
    Material: förnicklad mässing
    Jordningshylsa: mässing
    Tätning: special-elastomer
    O-ring: special-elastomer

Materialprov

  • DIN EN 60079-0
    DIN EN 60079-7
    DIN EN 60079-31

Skyddsklass

  • IP 68 - 10 bar

Temperaturområde

  • SKINTOP® MS-M ATEX BRUSH
    -30°C till +90°C
    SKINDICHT® SHVE-M ATEX
    -20°C till +80°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.