A2F Förskruvning i förnicklad mässing

Art nr Benämning/storlek E-nummer Gänga Gängans längd (mm) Nyckelvidd (mm) Passande hölje Enhet Pris
83125824 CMP 20S/16 A2F FÖRNICKLAD 1472450 M20x1,5 15 25,9 PVC04
83125825 CMP 20S A2F FÖRNICKLAD 1472451 M20x1,5 15 25,9 PVC04
83124980 CMP 20 A2F FÖRNICKLAD 1472452 M20x1,5 15 29,2 PVC05
83124977 CMP 25 A2F FÖRNICKLAD 1472453 M25x1,5 15 38,9 PVC09
83125828 CMP 32 A2F FÖRNICKLAD 1472454 M32x1,5 15 44,3 PVC10
83125829 CMP 40 A2F FÖRNICKLAD 1472455 M40x1,5 15 54 PVC13
83125830 CMP 50S A2F FÖRNICKLAD 1472456 M50x1,5 15 59,4 PVC14
83125831 CMP 50 A2F FÖRNICKLAD 1472457 M50x1,5 15 64,8 PVC17
83125832 CMP 63S A2F FÖRNICKLAD 1472458 M63x1,5 15 75,6 PVC20
83125833 CMP 63 A2F FÖRNICKLAD 1472459 M63x1,5 15 81 PVC22
83125834 CMP 75S A2F FÖRNICKLAD 1472460 M75x1,5 15 85,3 PVC24
83125835 CMP 75 A2F FÖRNICKLAD 1472461 M75x1,5 15 90,7 PVC26
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Ex d-förskruvning i förnicklad mässing för oarmerade kablar
  • Tät och robust design
  • Stort dimensionsområde
  • Högt temperaturområde

Användningsområden

  • I ATEX-områden där mekanisk och kemisk stabilitet är avgörande
  • För inom- och utomhusbruk vid industriella applikationer
  • Offshore & marina applikationer, raffinaderier
  • Maskiner
  • Apparatskåp

Övrigt

  • SKINDICHT® SM-M kontramutter bör användas om applikationen inte har ett gängat hål
  • Även PG- alt NPT-gängat utförande vid förfrågan
  • Finns även i mässing, aluminium och i rostfritt utförande vid förfrågan
  • Andra storlekar vid förfrågan

Godkännanden

  • ATEX II 2 GD, Ex d IIC, Ex e II, Ex tD A21 IP66, ATEX II 3 G Ex nR II, ATEX IM2, Ex d I, Ex e I

Material

  • Förnicklad mässing
  • Insats: TPE

Skyddsklass

  • IP66, IP676, IP68

ATEX-certifikat

  • SIRA13ATEX1068X, SIRA13ATEX4074X

Temperaturområde

  • -60°C till +130°C

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.