E1W Förskruvning i förnicklad mässing

CMP E1W Industriell förskruvning

Art nr Benämning/storlek Gänga Gängans längd (mm) Nyckelvidd (mm) Kabel Ø A Kabel Ø B min/max Armering tråd Ø (mm) Passande hölje Enhet Pris
83125848 CMP 20S/16 E1W FÖRNICKLAD M20x1,5 10 24 8,6 6,1 - 13,2 0,9 PVC04
83125849 CMP 20S E1W FÖRNICKLAD M20x1,5 10 24 11,6 9,5 - 15,9 0,9/1,25 PVC04
83125850 CMP 20 E1W FÖRNICKLAD M20x1,5 10 30,5 13,9 12,5 - 20,9 0,9/1,25 PVC06
83125851 CMP 25 E1W FÖRNICKLAD M25x1,5 10 40,5 19,9 18,2 - 26,2 1,25/1,6 PVC09
83125852 CMP 25 E1W FÖRNICKLAD M32x1,5 10 49,7 26,2 23,7 - 33,9 1,6/2 PVC11
83125853 CMP 40 E1W FÖRNICKLAD M40x1,5 15 59,4 32,1 27,9 - 40,4 1,6/2 PVC15
83125854 CMP 50S E1W FÖRNICKLAD M50x1,5 15 64,8 38,1 35,2 - 46,7 2/2,5 PVC18
83125855 CMP 50 E1W FÖRNICKLAD M50x1,5 15 75,6 44 - 2/2,5 PVC21
83125856 CMP 63S E1W FÖRNICKLAD M63x1,5 15 81 50 45,6 - 59,4 2/2,5 PVC23
83125857 CMP 63 E1W FÖRNICKLAD M63x1,5 15 86,4 55,9 54,6 - 65,9 2/2,5 PVC25
83125858 CMP 75S E1W FÖRNICKLAD M75x1,5 15 96,1 61,9 57 - 72,1 2/2,5 PVC28
83125859 CMP 75 E1W FÖRNICKLAD M75x1,5 15 106,9 67,9 66,7 - 78,5 2,5/3 PVC30
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Passar armerade kablar
  • För kabeldiameter 6,1-123,3 mm
  • Pålitlig och enkel att montera

Användningsområden

  • Styr-, regler- och mätteknik
  • Industriautomation
  • Maskiner
  • Apparatskåp

Produktegenskaper

  • Förskruvning i förnicklad mässing är avsedd för olika storlekar av kabel med ståltrådsarmering
  • Konan kan enkelt anpassas för anslutning till olika typer av armering

Övrigt

  • SKINDICHT® SM-M kontramutter bör användas om applikationen inte har ett gängat hål
  • Finns i rostfritt, aluminium och i mässing vid förfrågan

Material

  • Förnicklad mässing
  • Insats: TPE

Skyddsklass

  • IP66

Temperaturområde

  • -60°C till +130°C

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.
  • För mer detaljerad information: http://www.cmp-products.com/e1w.php.