Singlegate T-VET

Tät genomföringshylsa för applikationer både inom- och utomhus

Väder-/UV- och ozonbeständig singlegate tät genomföringshylsa med dragavlastning. Kan även användas som blindplugg. Beställ direkt i vår webshop!

CE

Art nr Benämning Material Färg 2 3 4 Kabel Ø, min/max (mm) Väggtjocklek, S (mm) Förp (st) Enhet Pris
83122162 T-VET 3-5 TPE-EPDM Svart (RAL 9011) 13 20 20 3 - 5 1 - 4 1000
83122156 T-VET 5-7 TPE-EPDM Svart (RAL 9011) 16 20 20 5 - 7 1 - 4 1000
83122157 T-VET 7-10 TPE-EPDM Svart (RAL 9011) 19 24 21 7 - 10 1 - 4 500
83122158 T-VET 10-14 TPE-EPDM Svart (RAL 9011) 23 28 - 10 - 14 1 - 4 500
83122159 T-VET 14-20 TPE-EPDM Svart (RAL 9011) 29 34 26 14 - 20 1 - 4 500
83122160 T-VET 20-26 TPE-EPDM Svart (RAL 9011) 38 46 30 20 - 26 1 - 4 200
83122161 T-VET 26-35 TPE-EPDM Svart (RAL 9011) 48 57,5 36 26 - 35 1 - 4 250
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Singlegate tät genomföringshylsa
  • Enkel och snabb installation
  • Dragavlastning
  • Väder-/UV- och ozonbeständiga
  • De svarta genomföringarna är brandklassade enligt UL 94 VO och har hög oljebeständighet

Användningsområden

  • Kopplingslådor och väggskåp
  • För kabelinstallationer i armaturer och fläktar
  • Tack vare att genomföringarna är täta från utsidan kan de även användas som blindpluggar

Produktegenskaper

  • För genomföringar där snabbhet, hög tätning och dragavlastning är viktiga faktorer.
  • Kan användas både utomhus och inomhus

Brandspridningsklass

  • UL94 V-0 (gäller ljusgrå och svart färg)

Färg

  • Svart. Finns även i ljusgrå RAL 7035 och grå RAL 7042 vid förfrågan.

Material

  • TPE-EPDM

Skyddsklass

  • IP67

Temperaturområde

  • -40°C till +100°C

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.