SKINTOP® CUBE SORTIMO® T-BOXX
SKINTOP® CUBE, cable bushing system with oil resistance, variable range of clamping force and vibration-safe module fixation
- Innovativt multikabelsystem med variabla kabeldiametrar för hög flexibilitet vid montering.
- Vid demontering får ramarna inte tas bort från huset. Instickstätningsmodulen sitter kvar säkert på kabeln.
- Optimal beställning i praktisk SORTIMO® T-BOXX
Art nr | E-nummer | Benämning/storlek | Antal / förp. | Enhet | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|
53110031 | 1478503 | SKINTOP® CUBE SORTIMO® T-BOXX | 1 |
Fördelar
- Variable clamping range
- Vibrationssäker modul
- Dragavlastning
- Oljeresistent
- Förenklad service tack vare enkel montering och demontering
Användningsområden
- För installation av kablage
- Överallt där många kablar och ledningar måste föras in på ett platsbesparande sätt i en kapsling
- Apparat- och manöverskåpskonstruktion
- Elektroniska installationer
- Automation
Produktegenskaper
- Optimal beställning i praktisk SORTIMO® T-BOXX
- Liten förpackningsstorlek, stort utbud
- Lätt och robust, stöt- och slagbeständig polypropylenkåpa
- Två kraftiga lås - idealisk för montering t.ex. på byggnadsplats
Design
- SKINTOP® CUBE-systemet består av SKINTOP® CUBE-RAM och clip-modulen SKINTOP® CUBE MODUL.
- For cut-outs for 16-pin industrial connectors (36 x 86 mm)
- För monteringshål motsvarande 24-pols industriella kontaktdon (36 x 112 mm)
Inklusive
- SKINTOP® CUBE RAM inklusive monteringsmaterial
- Leverans i SORTIMO® T-BOXX
- Monteringsanvisningar
- Skiftnyckel
- SKINTOP® CUBE RAM 16
2 st (artikel 52220000)
SKINTOP® CUBE RAM 24
2 st (artikel 52220001)
SKINTOP® CUBE MODUL 20x20 BLIND
5 st (artikel 52220004)
SKINTOP® CUBE MODUL 20x20 SMALL
5 st (artikel 52220002)
SKINTOP® CUBE MODUL 20x20 LARGE
5 st (artikel 52220003)
SKINTOP® CUBE MODUL 20x20 AS-I BUS
5 st (artikel 52220040)
SKINTOP® CUBE MODUL 40x40 SMALL
5 st (artikel 52220005)
SKINTOP® CUBE MODUL 40x40 LARGE
5 st (artikel 52220006)
SKINTOP® CUBE MODUL 40x40 BLIND
5 st (artikel 52220007)
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000240
- ETIM 5.0 Class-Description: Ledningsinföring
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000240
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Ledningsinföring
-
Certifikat
- UL File No. E349737
- Brandspridningsklass enligt UL94 V-2
-
Material
- Ram: glasfiberförstärkt polyamid
Ramtätning: CR
Clip-modul: special-polypropylen
Clip-modulens tätning: LSE 2 -
Skyddsklass
- IP 64
-
Temperaturområde
- Dynamisk: -20 °C till +80 °C
- Statisk: -40 °C till +80 °C
-
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.