SKINMATIC® SB-M

SKINMATIC® SB-M, metric mounting tool for drilling the core-holes of metric threads

Art nr Benämning/storlek Borrlängd (mm) Overall length C (mm) Antal / förp. Enhet Pris
SKINMATIC® SB-M
61791278 M 32 x 1,5 180 301.0 1
61791279 M 40 x 1,5 200 349.0 1
61791280 M 50 x 1,5 220 369.0 1
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Användningsområden

  • For drilling the core-holes of metric threads

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000945
  • ETIM 5.0 Class-Description: Borr

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000945
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Borr

Material

  • HSS

  • RoHS-direktivet gäller inte.
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.