SKINMATIC® RZ

SKINMATIC® RZ, universal mounting tool, adjustable for all wrench sizes ranging from 14-33mm, assembling after the cables are already inserted

Monteringstid Utrymmeskrav

Art nr Benämning/storlek Bredd plan yta (mm) Overall length C (mm) Antal / förp. Enhet Pris
SKINMATIC® RZ
61791260 SKINMATIC® RZ 14 - 33 250.0 1
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Justerbar för alla nyckelvidder från 14 till 33 mm
  • Montering efter att kablarna förinstallerats
  • Ergonomiska plastgrepp

Användningsområden

  • For quick allocation of cable and conduit glands
  • För metriska kabelförskruvningar

Produktegenskaper

  • Tillverkad av krompläterat verktygsstål
  • Med två expanderbara kabeldiametrar (låspunkter)
  • Liten öppning (14 - 22 mm): M12 till M16, PG7 till PG11, NPT 3/8"
  • Stor öppning (24 - 33 mm): M20 till M25, PG13,5 till PG21, NPT 1/2" till 3/4"

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002498
  • ETIM 5.0 Class-beskrivning: Tillbehör för lågspännings kopplingsteknik

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002498
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Tillbehör för lågspännings kopplingsteknik

  • RoHS-direktivet gäller inte.
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.