SKINMATIC® GB-M
Art nr | Benämning/storlek | Borrlängd (mm) | Overall length C (mm) | Antal / förp. | Enhet | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SKINMATIC® GB-M | |||||||
61791282 | M 32 x 1,5 | 28 | 150.0 | 1 | |||
61791283 | M 40 x 1,5 | 28 | 170.0 | 1 | |||
61791284 | M 50 x 1,5 | 32 | 190.0 | 1 |
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Användningsområden
- For cutting metric threads
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000945
- ETIM 5.0 Class-Description: Borr
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000945
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Borr
-
Material
- HSSE
-
- RoHS-direktivet gäller inte.
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.