SKINTOP® ST NPT / BS NPT

SKINTOP® NPT, polyamide cable gland with conical NPT thread and wide, variable clamping ranges for optimum strain relief

God kemisk resistens Maximalt skydd mot vibrationer Mekanisk resistens Optimal dragavlastning Variation av godkännanden och certifikat

CE CULUS cRUus

Art nr Benämning/storlek Ø F mm Nyckelvidd (mm) Total längd, C mm Gängans längd, D (mm) Antal / förp. Enhet Pris
SKINTOP® ST NPT silvergrå
53016010
NPT 3/8" 3,5 - 8 19 43.0 15 100
53016030
NPT 1/2" 5 - 12 24 47.0 15 100
53016050
NPT 3/4" 13 - 18 33 53.0 15 50
53016060
NPT 1" 14 - 25 42 60.0 15 25
SKINTOP® ST NPT svart
53016210
NPT 3/8" 3,5 - 8 19 43.0 15 100
53016230
NPT 1/2" 5 - 12 24 47.0 15 100
53016250
NPT 3/4" 13 - 18 33 53.0 15 50
53016260
NPT 1" 14 - 25 42 60.0 15 25
SKINTOP® STR NPT silvergrå
53016110
NPT 3/8" 2 - 6 19 43.0 15 100
53016130
NPT 1/2" 4 - 9 24 47.0 15 100
53016150
NPT 3/4" 9 - 16 33 53.0 15 50
SKINTOP® STR NPT svart
53016310
NPT 3/8" 2 - 6 19 43.0 15 100
53016330
NPT 1/2" 4 - 9 24 47.0 15 100
53016350
NPT 3/4" 9 - 16 33 53.0 15 50
SKINTOP® BS NPT silvergrå
53016610
NPT 3/8" 3,5 - 8 19 80.5 15 100
53016630
NPT 1/2" 5 - 12 24 104.0 15 100
53016650
NPT 3/4" 13 - 18 33 133.0 15 50
SKINTOP® BS NPT svart
53016810
NPT 3/8" 3,5 - 8 19 80.5 15 100
53016830
NPT 1/2" 5 - 12 24 104.0 15 100
53016850
NPT 3/4" 13 - 18 33 133.0 15 50
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Konisk NPT-gänga
  • Permanent vibrationsskydd
  • Optimal dragavlastning
  • Brett, variabelt klämområde
  • Maximal pålitlighet

Användningsområden

  • Överallt där många kablar och ledningar måste föras in på ett platsbesparande sätt i en kapsling
  • Maskin- och maskinutrustningstillverkning
  • Automation
  • Enheter
  • Kåpor

Standarder/Godkännanden

  • UL File Nr. E79903

Design

  • NPT-anslutningsgänga enligt ASME B1.20.1 - 2013
  • SKINTOP® STR NPT har reducerad packning för tätning av kablar med mindre ytterdiameter
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
Färg

  • Silvergrå (RAL 7001)
    Svart (RAL 9005), UV-beständig

Material

  • Material: Polyamid
    Tätning: CR

Skyddsklass

  • IP 68 - 5 bar

Temperaturområde

  • Dynamisk: -20 till +100 °C
  • Statisk: -40 till +100 °C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.