SKINTOP® MS NPT

SKINTOP® MS NPT, nickel-plated brass cable gland with conical NPT thread and wide, variable clamping ranges for optimum strain relief

God kemisk resistens Korrosionsbeständig Mekanisk resistens Optimal dragavlastning Temperaturbeständig Variation av godkännanden och certifikat

CE CULUS cRUus

Art nr Benämning/storlek Ø F mm Nyckelvidd (mm) Total längd, C mm Gängans längd, D (mm) Antal / förp. Enhet Pris
SKINTOP® MS NPT
53112004
NPT 1/4" 3,5 - 7 16 36.0 15 100
53112014
NPT 3/8" 4,5 - 9 20 39.7 15 100
53112024
NPT 1/2" 7 - 12,5 24 42.5 15 50
53112034
NPT 3/4" 9 - 16,5 29 44.5 15 25
53112044
NPT 1" 11 - 21 36 49.0 15 25
53112054
NPT 1 1/4" 19 - 28 45 57.5 17 10
53112064
NPT 1 1/2" 27 - 35 54 61.5 17 5
53112074
NPT 2" 34 - 45 67 63.5 17 5
SKINTOP® MSR NPT
53112006
NPT 1/4" 1 - 5 16 36.0 15 100
53112016
NPT 3/8" 2 - 7 20 39.7 15 100
53112026
NPT 1/2" 5 - 10 24 42.5 15 50
53112036
NPT 3/4" 6 - 13 29 44.5 15 25
53112046
NPT 1" 7 - 15 36 49.0 15 25
53112056
NPT 1 1/4" 15 - 23 45 57.5 17 10
53112066
NPT 1 1/2" 22 - 29 54 61.5 17 5
53112076
NPT 2" 28 - 39 67 63.5 17 5
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Konisk NPT-gänga
  • Maximal pålitlighet
  • Optimal dragavlastning
  • Brett, variabelt klämområde

Användningsområden

  • Inom områden där mekanisk och kemisk stabilitet är kritiskt
  • Kemisk industri
  • Mät- och styrteknik
  • Maskin- och maskinutrustningstillverkning
  • Anläggningsteknik

Standarder/Godkännanden

  • UL File Nr. E79903

Design

  • NPT-anslutningsgänga enligt ASME B1.20.1 - 2013
  • SKINTOP® MSR NPT med reduceringstätningsinsats för tätning av kablar med mindre yttre diameter.
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
  • Material: Förnicklad mässing Insats: Polyamid Tätning: CR O-ring: NBR

Skyddsklass

  • IP 68 - 10 bar
  • NEMA Type 1, 4x, 6, 12

Temperaturområde

  • Dynamisk: -25 till +100 °C
  • Statisk: -40 till +100 °C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.