SKINTOP® MS-NPT BRUSH

SKINTOP® MS-NPT BRUSH, uncomplicated brass cable gland with fast screen contact and maximum assembly freedom, NPT connection thread

Tillförlitlighet Störningssignaler Temperaturbeständig Variation av godkännanden och certifikat

CE CULUS cRUus

Art nr Benämning/storlek Ø F mm Nyckelvidd (mm) Total längd, C (mm) Gängans längd, D (mm) Antal / förp. Enhet Pris
​​SKINTOP® MS-NPT BRUSH
53112037
NPT 3/4" 9 - 17 29 43.0 15 10
53112047
NPT 1" 11 - 21 36 48.2 15 1
53112057
NPT 1 1/4" 19 - 28 45 57.5 17 1
53112067
NPT 1 1/2" 27 - 35 54 59.0 17 1
53112077
NPT 2" 34 - 45 67 63.3 17 1
53112087
NPT 2" plus 44 - 55 75 72.5 17 1
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Optimal, lågresistent 360° skärmkontakt
  • Snabbare montage än övriga jämförbara system
  • Okomplicerad och pålitlig
  • Högsta monteringsfrihet vid kabeljustering

Användningsområden

  • För EMC-kompatibel jordning av Cu-skärmväv
  • Automation
  • Servosystem
  • Frekvensomriktare
  • Transportörer och transportsystem

Standarder/Godkännanden

  • UL File Nr. E79903

Design

  • NPT-anslutningsgänga enligt ASME B1.20.1 - 2013
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
  • Material: Förnicklad mässing Kupolmutter: Förnicklad mässing Insats: Polyamid EMC-borste: Mässingtråd Tätningsring: Elastomer O-ring: Elastomer

Skyddsklass

  • IP 68 - 10 bar
  • NEMA Type 1, 4x, 6, 12

Temperaturområde

  • Dynamisk: -25 till +100 °C
  • Statisk: -40 till +100 °C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.