SKINTOP® INOX SC NPT

SKINTOP® INOX/SKINTOP® INOX-R, korrosionsbeständig förskruvning i rostfritt stål med slät yta, kompakt konstruktion och beständig mot havsvatten

  • Kompakt design i syrafast rostfritt stål
  • Optimalt EMC-skydd

Livsmedelsindustrin Lämplig för användning utomhus God kemisk resistens Brett kabelomfång Mekanisk resistens Störningssignaler Temperaturbeständig

CE CULUS cRUus ECOLAB NSF

Art nr Benämning/storlek Ø F mm Nyckelvidd (mm) Total längd, C mm Gängans längd, D (mm) Antal / förp. Enhet Pris
53806818
NPT 1/4" 4 - 7 16 37.8 15 5
53806819
NPT 3/8" 6 - 10 20 40.4 15 5
53806820
NPT 1/2" 7 - 13 24 42.5 15 5
53806821
NPT 3/4" 9 - 17 29 46.2 15 5
53806822
NPT 1" 11 - 21 36 50.6 15 5
53806823
NPT 1 1/4" 19 - 28 45 59.2 17 5
53806824
NPT 1 1/2" 27 - 35 54 63.2 17 5
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Jämna ytor - inga kanter
  • Kompakt design
  • Brett, variabelt klämområde
  • Skärmkontakt med lågt motstånd, optimalt EMC-skydd
  • Flexibel EMC-kontaktfjäder med hög konduktivitet för enkel installation av olika skärmdiametrar

Användningsområden

  • För EMC-kompatibel jordning av Cu-skärmväv
  • Läkemedelsindustri
  • Livsmedelsindustri (produktfri zon, stänkzon)
  • Onshore- och offshore-applikationer
  • Buteljeringsfabriker och bryggerier

Standarder/Godkännanden

  • ECOLAB®
    Industristandard inom området proffesionell rengöring och desinficering för livsmedels- och dryckesproduktion
  • DIN EN 1672-2
    Riktlinjer vid maskinkonstruktion
  • DIN EN ISO 14159
    Security of machinery – Hygienic requirements for the design of machinery
  • NSF/ANSI 169 Hygienisk design för maskiner, apparater och komponenter

Design

  • NPT-anslutningsgänga enligt ASME B1.20.1 - 2013

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Material

  • Material: Rostfritt stål – V4A (1.4044/316L) Insats: Polyamid Tätning: Silikon O-ring: Silikon

Skyddsklass

  • NEMA typ 1, typ 2, typ 4X, typ 6, typ 12 enligt UL50E
  • IP 68 - 5 bar

Temperaturområde

  • -40°C till +100°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.