SKINTOP® INOX NPT

SKINTOP® INOX/SKINTOP® INOX-R, korrosionsbeständig förskruvning i rostfritt stål med slät yta, kompakt konstruktion och beständig mot havsvatten

  • Kompakt design i syrafast rostfritt stål
  • För användning i stänkzonen i livsmedelsproduktion

Livsmedelsindustrin Lämplig för användning utomhus God kemisk resistens Brett kabelomfång Mekanisk resistens Temperaturbeständig

CE CULUS cRUus ECOLAB NSF

Art nr Benämning/storlek Ø F mm Nyckelvidd (mm) Total längd, C mm Gängans längd, D (mm) Antal / förp. Enhet Pris
53806779
NPT 3/8" 6 - 10 20 40.4 15 5
53806780
NPT 1/2" 7 - 13 24 42.5 15 5
53806781
NPT 3/4" 9 - 17 29 46.2 15 5
53806782
NPT 1" 11 - 21 36 50.6 15 5
53806783
NPT 1 1/4" 19 - 28 45 59.2 17 5
53806784
NPT 1 1/2" 27 - 35 54 63.2 17 5
53806798
NPT 1/2" 6 - 10 24 42.5 15 5
53806799
NPT 3/4" 7 - 13 29 46.2 15 5
53806800
NPT 1" 8 - 15 36 50.6 15 5
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Korrosionsbeständig
  • Tålig mot havsvatten
  • Jämna ytor - inga kanter
  • Kompakt design
  • Brett, variabelt klämområde

Användningsområden

  • Onshore- och offshore-applikationer
  • Buteljeringsfabriker och bryggerier
  • Livsmedelsindustri (produktfri zon, stänkzon)

Standarder/Godkännanden

  • ECOLAB®
    Industristandard inom området proffesionell rengöring och desinficering för livsmedels- och dryckesproduktion
  • DIN EN 1672-2
    Riktlinjer vid maskinkonstruktion
  • DIN EN ISO 14159
    Security of machinery – Hygienic requirements for the design of machinery
  • NSF/ANSI 169 Hygienisk design för maskiner, apparater och komponenter

Design

  • NPT-anslutningsgänga enligt ASME B1.20.1 - 2013
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
  • Material: Rostfritt stål – V4A (1.4044/316L) Insats: Polyamid Tätning: Silikon O-ring: Silikon

Skyddsklass

  • IP 68 - 5 bar
    IP 69
    NEMA Type 1, 2, 4x, 6, 12

Temperaturområde

  • -40°C till +100°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.