Webshop

SKINTOP® HYGIENIC NPT

SKINTOP® HYGIENIC / SKINTOP® HYGIENIC-R, resistant stainless steel cable gland with smooth surfaces for use in product zone

  • Idealisk för hygieniskt kritiska områden - resistent, kantfri, robust och tillförlitlig
  • Inga glipor eller håligheter - så ingen risk för kontaminering i livsmedelsmaskiner, anläggningar eller komponenter

LivsmedelsindustrinGod kemisk resistensBrett kabelomfångMekanisk resistensRobustTemperaturbeständig

CEcRUusECOLABNSFEHEDG

Art nr Benämning/storlekØ F mmGängans längd, D (mm)Nyckelvidd (mm)Total längd, C mmAntal / förp.Enhet

Pris

SKINTOP® HYGIENIC NPT
54114100
NPT 1/4"4 - 67,21639.55
54114110
NPT 3/8"6,5 - 97,82042.55
54114120
NPT 1/2"9 - 128,42447.05
54114130
NPT 3/4"11,5 - 15,58,82950.05
SKINTOP® HYGIENIC-R NPT
54114200
NPT 1/4"3 - 4,57,21639.55
54114210
NPT 3/8"4,5 - 77,82042.55
54114220
NPT 1/2"7 - 108,42447.05
54114230
NPT 3/4"9 - 12,58,42950.05
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Slät design lätt att rengöra
  • Släta ytor och inga kanter förebygger ansamling av vätskor och bildande av mikroorganismer

Användningsområden

  • Livsmedelsmaskiner, utrustning och komponenter
  • För användning i produktzon
  • Läkemedelsindustri

Standarder/Godkännanden

  • EHEDG (TYPE EL Class I AUX)Designkriterier för hygieniska maskiner, apparater och komponenter
  • ECOLAB®
    Industristandard inom området proffesionell rengöring och desinficering för livsmedels- och dryckesproduktion
  • FDA 21 CFR 177.2600
    Speciell tätningspackning för livsmedelsindustrin i USA
  • NSF/ANSI 169 Hygienisk design för maskiner, apparater och komponenter

Design

  • Material och form ger en enkel och säker rengöring
  • Eftersom packningen är blå skiljer den sig kraftigt från livsmedlet
  • En komplett montering enkelt från utsidan
  • NPT-anslutningsgänga enligt ASME B1.20.1 - 2013

Material

  • Material: Rostfritt stål – V4A (1.4404/316L) Insats: Polyamid Tätning: FKM

Skyddsklass

  • IP 68 - 10 bar
    IP 69
    NEMA Type 1, 2, 4x, 6, 12

Temperaturområde

  • -20°C till +100°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.