SKINDICHT® MINI NBR

SKINDICHT® MINI, cable gland for the smallest conductor sizes and high packing density, gentle cable clamping and high degree of protection

Utrymmeskrav Kompletterande automationskomponenter från Lapp

CE

Art nr Benämning/storlek Clamping range ØF mm Tjocklek (mm) Nyckelvidd (mm) Overall length C mm Thread length D mm Fri öppning F (mm) Yttre Ø (mm) Enhet Pris
SKINDICHT® MINI NBR
52001860
M 6 x 1 2 - 3 - 9 19.7 5 3.0 -
52001880
M 8 x 1 3,5 - 5,5 - 11 20.5 5 5.5 -
52001895
M 10 x 1 5 - 7 - 14 22.3 5 7.4 -
52102998
M 6 x 1 - 3,2 10 - - - 11,1
52102997
M 8 x 1 - 4 13 - - - 14,4
52102999
M 10 x 1 - 5 17 - - - 19,1
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Hög grad av skydd
  • För de minsta storlekarna på ledare
  • Låg höjd
  • Varsam kabelåtdragning
  • Hög packningsdensitet

Användningsområden

  • För användning vid begränsat monteringsutrymme.
  • Sensorer
  • Mät- och styrteknik

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Description: Kabelförskruvning

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelskruvförband

Observera

  • Rekommendation åtdragningsmoment M 6 x 1 1,5 Nm M 8 x 1 3,0 Nm M 10 x 1 6,0 Nm

Material

  • Material: Förnicklad mässing
    Tätning: CR/NBR

Skyddsklass

  • IP 66
  • IP 68 - 5 bar

Temperaturområde

  • -20°C till +100°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.