PXSS2K Gastät förskruvning i förnicklad mässing

Art nr Benämning/storlek Gänga Gängans längd (mm) Kabel Ø, min/max (mm) Kabel skärm Ø, max (mm) Passande hölje Enhet Pris
83125956 CMP 20S/16 PXSS2K FÖRNICKLAD 1/2''NPT 1/2'' 15 3,1 - 8,7 12,6 PVC04
83125957 CMP 20S PXSS2K FÖRNICKLAD 1/2''NPT 1/2'' 15 6,1 - 11,7 12,6 PVC04
83125958 CMP 20 PXSS2K FÖRNICKLAD 1/2''NPT 1/2'' 15 6,5 - 14 12,6 PVC05
83125959 CMP 25 PXSS2K FÖRNICKLAD 3/4''NPT 3/4'' 15 11,1 - 20 17,5 PVC09
83125960 CMP 32 PXSS2K FÖRNICKLAD 1''NPT 1'' 15 17 - 23,6 23,6 PVC10
83125961 CMP 40 PXSS2K FÖRNICKLAD 1 1/4''NPT 1 1/4'' 15 22 - 32,1 30 PVC13
83125962 CMP 50S PXSS2K FÖRNICKLAD 1 1/2''NPT 1 1/2'' 15 29,5 - 38,2 36,6 PVC15
83125963 CMP 50 PXSS2K FÖRNICKLAD 2''NPT 2'' 15 35,6 - 44,1 41 PVC18
83125964 CMP 63S PXSS2K FÖRNICKLAD 2''NPT 2'' 15 40,1 - 50,1 47,9 PVC21
83125965 CMP 63 PXSS2K FÖRNICKLAD 2 1/2''NPT 2 1/2'' 15 47,2 - 56 53,7 PVC23
83125966 CMP 75S PXSS2K FÖRNICKLAD 2 1/2''NPT 2 1/2'' 15 52,8 - 62 59,9 PVC24
83125967 CMP 75 PXSS2K FÖRNICKLAD 3''NPT 3'' 15 59,1 - 68 64,3 PVC26
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Gastät EMC-förskruvning med tätningsmassa (compound)
  • För oarmerade kablar
  • Stort dimensionsområde
  • Pålitlig och enkel att montera
  • Dragavlastning

Användningsområden

  • Styr-, regler- och mätteknik
  • Industriautomation
  • Maskiner
  • Apparatskåp
  • Offshore & marina applikationer, raffinaderier

Produktegenskaper

  • EX-förskruvningen ger en barriär runt kabelns ledare och en tätning mot omgivningen på kabelns mantel (gastät)

Övrigt

  • Gängat hål i anslutning till applikationen är att rekommendera
  • Finns även i aluminium och i rostfritt utförande vid förfrågan

Godkännanden

  • ATEX II 2 GD, Ex d IIC, Ex e II, Ex tD A21 IP66, ATEX II 3 G Ex nR II, ATEX IM2 Ex d I, Ex e I

Material

  • Förnicklad mässing
  • Insats: TPE (Low Smoke)/Epoxy Resin Barrier Compound

Skyddsklass

  • IP66, IP676, IP68

ATEX-certifikat

  • SIRA13ATEX1072X, SIRA07ATEX4078X, IECEx SIR 06.0044X

Temperaturområde

  • -60°C till +85°C

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.
  • För mer information på CMPs webbplats: http://www.cmp-products.com/pxss2k.php.