PX2K Gastät EMC-förskruvning i förnicklad mässing

Art nr Benämning/storlek Gänga Gängans längd (mm) Kabel Ø, min/max (mm) Kabel skärm Ø, max (mm) Passande hölje Enhet Pris
83125932 CMP 20S/16 PX2K FÖRNICKLAD 1/2''NPT 1/2'' 15 6,1 - 11,5 12,6 PVC06
83125933 CMP 20S PX2K FÖRNICKLAD 1/2''NPT 1/2'' 15 9,5 - 15,9 12,6 PVC06
83126006 CMP 20 PX2K FÖRNICKLAD 1/2''NPT 1/2'' 15 12,5 - 20,9 12,6 PVC06
83126007 CMP 25 PX2K FÖRNICKLAD 3/4''NPT 3/4'' 15 18,2 - 26,2 17,5 PVC09
83126008 CMP 32 PX2K FÖRNICKLAD 1''NPT 1'' 15 23,7 - 33,9 23,6 PVC11
83126009 CMP 40 PX2K FÖRNICKLAD 1 1/4''NPT 1 1/4'' 15 27,9 - 40,4 30 PVC15
83126010 CMP 50S PX2K FÖRNICKLAD 1 1/2''NPT 1 1/2'' 15 35,2 - 46,7 36,6 PVC18
83125939 CMP 50 PX2K FÖRNICKLAD 2''NPT 2'' 15 40,4 - 53,1 41 PVC21
83125940 CMP 63S PX2K FÖRNICKLAD 2''NPT 2'' 15 45,6 - 59,4 47,9 PVC23
83125941 CMP 63 PX2K FÖRNICKLAD 2 1/2''NPT 2 1/2'' 15 54,6 - 65,9 53,7 PVC25
83125942 CMP 75S PX2K FÖRNICKLAD 2 1/2''NPT 2 1/2'' 15 59 - 72,1 59,9 PVC28
83125943 CMP 75 PX2K FÖRNICKLAD 3''NPT 3'' 15 66,7 - 78,5 64,3 PVC30
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Gastät EMC-förskruvning med tätningsmassa (compound)
  • För EMC-installationer
  • Stort dimensionsområde
  • Pålitlig och enkel att montera

Användningsområden

  • Styr-, regler- och mätteknik
  • Industriautomation
  • Maskiner
  • Apparatskåp
  • Offshore & marina applikationer, raffinaderier

Produktegenskaper

  • Kabelns skärmfläta monteras över en kona och kläms fast med en ring för en 360° elektrisk kontakt
  • Dragavlastning

Övrigt

  • Gängat hål i anslutning till applikationen är att rekommendera
  • På förfrågan även PG- gängat utförande
  • På förfrågan finns även förskruvningen i aluminium och i rostfritt utförande

Godkännanden

  • ATEX II 2 GD, Ex d IIC, Ex e II, Ex tD A21 IP66, ATEX II 3 G Ex nR II, ATEX IM2 Ex d I, Ex e I

Material

  • Förnicklad mässing
  • Insats: TPE (Low Smoke)/Epoxy Resin Barrier Compound

Skyddsklass

  • IP66, IP676, IP68

ATEX-certifikat

  • SIRA13ATEX1072X, SIRA07ATEX4078X, IECEx SIR 06.0044X

Temperaturområde

  • -60°C till +85°C

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.
  • För mer information på CMPs webbplats: http://www.cmp-products.com/px2k.php.