E1FW Förskruvning för armerad kabel

Art nr Benämning/storlek Gänga Gängans längd (mm) Max invändig Ø (mm) Kabel inre Ø, min/max (mm) Kabel Ø yttre, min/max (mm) Vikt (kg) Enhet Pris
83125812 CMP 20S/16 E1FW FÖRNICKLAD 1/2''NPT 1/2'' 15 8,7 3,1 - 8,7 6,1 - 11,5 0,157
83125813 CMP 20S E1FW FÖRNICKLAD 1/2''NPT 1/2'' 15 11,7 6,1 - 11,7 9,5 - 15,9 0,157
83125814 CMP 20 E1FW FÖRNICKLAD 1/2''NPT 1/2'' 15 14 6,5 - 14 12,5 - 20,9 0,206
83125815 CMP 25 E1FW FÖRNICKLAD 3/4''NPT 3/4'' 15 20 11,1 - 20 18,2 - 26,2 0,325
83125816 CMP 32 E1FW FÖRNICKLAD 1''NPT 1'' 15 26,3 17 - 26,3 23,7 - 33,9 0,452
83125817 CMP 40 E1FW FÖRNICKLAD 1 1/4''NPT 1 1/4'' 15 32,2 22 - 32,2 27,9 - 40,4 0,657
83125818 CMP 50S E1FW FÖRNICKLAD 1 1/2''NPT 1 1/2'' 15 38,2 29,5 - 38,2 35,2 - 46,7 0,734
83125819 CMP 50 E1FW FÖRNICKLAD 2''NPT 2'' 15 44,1 36,6 - 44,1 40,4 - 53,1 0,748
83125820 CMP 63S E1FW FÖRNICKLAD 2''NPT 2'' 15 50 40,1 - 50 45,6 - 59,4 1,337
83125821 CMP 63 E1FW FÖRNICKLAD 2 1/2''NPT 2 1/2'' 15 56 47,2 - 56 54,6 - 65,9 1,436
83125822 CMP 75S E1FW FÖRNICKLAD 2 1/2''NPT 2 1/2'' 15 62 52,8 - 62 59 - 72,1 2,073
83125823 CMP 75 E1FW FÖRNICKLAD 3''NPT 3'' 15 68 59,1 - 68 66,7 - 78,5 2,622
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Passar armerade kablar
  • Klarar samtliga typer av ATEX-krav utom fullständig gastäthet
  • För kabeldiameter 6,1-123,3 mm
  • Pålitlig och enkel att montera

Användningsområden

  • Styr-, regler- och mätteknik
  • Industriautomation
  • Maskiner
  • Apparatskåp
  • Offshore & marina applikationer, raffinaderier

Produktegenskaper

  • Avsedd för olika typer och storlekar av kabel med ståltrådsarmering
  • Konan kan enkelt anpassas för anslutning till olika typer av armering

Övrigt

  • Kontramuttrar kan tas fram på förfrågan. Gängat hål i applikationen rekommenderas
  • Finns även i aluminium, mässing och rostfritt utförande på förfrågan

Godkännanden

  • Ex d llC / Ex e ll / Ex Nr ll, enligt EN50014, EN50018, EN50019

Material

  • Förnicklad mässing
  • Insats: TPE

Skyddsklass

  • IP66, IP676, IP68

ATEX-certifikat

  • SIRA13ATEX1071X, SIRA13ATEX4077X

Temperaturområde

  • -60°C till +130°C

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.
  • För mer information på CMPs webbplats: http://www.cmp-products.com/e1fw.php.