- T0_Safe_use_of_our_products
- T1_Chemical_resistance_of_cables
- T2_Assembly_guidelines_PROFIBUS__UNITRONIC_BUS_PB__and_Industrial_Ethernet_cables_ETHERLINE
- T3_Assembly_guidelines_OELFLEX_FDCHAIN_UNITRONIC_FD_ETHERLINE_FD_and_HITRONIC_FD_cables_in_pow
- T4_Assembly_guidelines_OELFLEX_CRANE_NSHTOEU_OELFLEX_CRANE_VS__N_SHTOEU_OELFLEX_CRANE_PUR
- T5_Assembly_guidelines_Liftelevator_control_cables_OELFLEX_LIFT_OELFLEX_LIFT_T_OELFLEX_LIFT_S
- T6_Type_designations
- T7_Core_ID_code_for_OELFLEX_cables_and_UNITRONIC_cables
- T8_Extension_and_compensating_cables_colour_codes_and_background_information
- T9_Core_ID_code_as_per_VDE_colour_code_and_DIN_colour_code
- T10_Core_ID_code_as_per_VDE_colour_code_for_telephone_cables
- T11_Conductor_resistances_and_strand_structure__metric_
- T12_Current_ratings_basic_table_reduction_tables
- T13_Current_rating_as_per_National_Electrical_Code_of_the_USA
- T14_European_Construction_Product_Regulation
- T15_Properties_of_cable_insulation_and_sheathing
- T16_Anglo_American_dimensions
- T17_Calculating_metal_surcharges
- T19_Laying_guidelines_for_cables_and_wires_and_Drum_holding_capacity_for_plastic_insulated_cables_in_m_DIN46391
- T20_Cable_drums_transport_damage_losses_rental_and_handling
- T21_Thread_dimensions_for_cable_glands
- T22_Protection_ratings_to_EN_60529
- T23_Cable_glands
- T24_Chemical_resistance_of_plastics
- T25_Registered_trademarks
- T26_Products_with_certification_for_Russia
- T27_Fire_load_calculations_for_cables
- T28_Radiation_resistance
- T29_Using_UL_approved_cables
- T30_Environmental_information
- T31_EPIC_housings_and_inserts_definitions_and_instructions_for_use