Släpkedjor i stål, STEEL-LINE
Hos LAPP finner du Kabelschlepps omfattande sortiment av stålsläpkedjor för riktigt tuffa miljöer, STEEL-LINE. Dessa släpkedjor levereras alltid kundanpassade efter dina önskemål, med tvärstag av aluminium. STEEL-LINE kan också levereras i rostfritt utförande och som heltäckta tubkedjor.
- Se teknisk data
- Konfigurera din kedja själv i Kabelschlepps verktyg OnlineEngineer
- Ifyllbara PDF'er för smidig beställning av släpkedjor
- Kataloger och broschyrer
Fördelar
- Kraftig konstruktion för stora mekaniska påfrestningar
- Valbar bredd i 1 mm-steg
- Tvärstag av aluminium
- Klarar hög belastning och långa fribärande längder
- Utmärkt i extrema och utsatta miljöer
- Värmetålig
Användningsområden – stålindustrier, gjuterier och gruvor
Med STEEL-LINE erbjuder LAPP kraftiga släpkedjor för mycket krävande tillämpningar för maskiner, kranar, transportanläggningar med mera. Vikten av kablar och slangar (fyllnadsvikt) kan uppgå till hela 150 kg/m för de större kedjevarianterna.
Stålsläpkedjor används ofta i krävande miljöer som stålindustrier, gjuterier, gruvor och liknande. De större modellerna kan klara fribärande längder upp till 9 m, vid längre sträckor tillämpas glidande kedjor med kraftiga glidskor.
Vi erbjuder även mycket stora specialsläpkedjor för bland annat oljeplattformar, som tillverkas av Kabelschlepp-Metool.
Utförande – många olika varianter
STEEL-LINE S/SX finns med innerhöjd 31-370 mm och innerbredd 70-1 800 mm, de flesta enkelt öppningsbara.
Olika varianter av aluminiumtvärstag och heltäckta tubvarianter med aluminium- eller stålbandslock finns också i vårt sortiment, samt rostfria släpkedjor i tre olika kavaliteter. Conduflex och Mobiflex är enklare typer av stålkedjor i heltäckt tubform som lämpar sig mycket bra som skydd mot spånor.
Hos oss hittar du också smarta tillbehör som glidskor, avdelare, hyllor, dragavlastningar och olika typer av ändfästen och rännor.
Leveransformer
Våra stålsläpkedjor levereras alltid i kundanpassat utförande, färdigmonterade och klara direkt från oss. Vi kan också erbjuda TotalTrax, kundanpassade konfektionerade släpkedjor med slangar, kablar och kontaktdon monterade.