Släpkedjor i plast, BASIC-LINE
Hos LAPP finner du Kabelschlepps omfattande sortiment av högkvalitativa standardsläpkedjor; BASIC-LINE, släpkedjor i plast med fasta breddmått. Serien omfattar bland annat produktfamiljerna Mono, Quick-Trax, Easy-Trax, Uniflex, Uniflex-advanced och TKA.
- Beställ släpkedjor i plast direkt i vår webshop
- Konfigurera din kedja själv i Kabelschlepps verktyg OnlineEngineer
- Ifyllbara PDF'er för smidig beställning av släpkedjor
- Kataloger och broschyrer
Fördelar
Användningsområden
BASIC-LINE plastsläpkedjor lämpar sig för de flesta allmänna installationer på maskiner och fordon med mera, där vikten av kedjans innehåll inte är allt för hög (max 10 kg/m). Släpkedjorna kan med fördel användas i snabba drifter med rörelsehastigheter upp till
10 m/sek.
Utföranden – öppningsbar för smidig kabelförläggning
BASIC-LINE finns med innerhöjd 4,6-44 mm och innerbredd 6-250 mm. De öppningsbara varianterna, till exempel QUICK-TRAX, är otroligt enkla och tidsbesparande att förlägga kabel i. I vårt sortiment ingår även heltäckta tubvarianter i en mängd olika storlekar inom TKA- och UNIFLEX-serierna.
Smarta tillbehör som glidskor, avdelare, hyllor, dragavlastningar och olika typer av ändfästen finns också tillgängligt, samt rännor i olika varianter för alla kedjetyper.
Plastsläpkedjor kan på förfrågan levereras i andra färger än svart, samt i ESD- och högtemperaturvarianter.
Leveransformer
BASIC-LINE kan antingen levereras i meterlängder med lösa montagetillbehör för ihopsättning hos kund, eller färdigmonterad och klar direkt från oss. Vi kan också erbjuda TotalTrax, kundanpassade konfektionerade släpkedjor med slangar, kablar och kontaktdon monterade.