Robotkedjor, 3D-LINE
Hos LAPP finner du Kabelschlepps robotsläpkedjor, 3D-LINE Robotrax. Robotrax är ett mellanting av släpkedja och robotslang, och består av runda sammanfogade element som bildar en mycket stark och flexibel robotslang. Kedjan finns i flera storlekar och har ett brett sortiment av montagetillbehör.
- Se teknisk data
- Konfigurera din kedja själv i Kabelschlepps verktyg OnlineEngineer
- Ifyllbara PDF'er för smidig beställning av släpkedjor
- Kataloger och broschyrer
Fördelar
- För tredimensionella rörelser
- Klarar både böj- och vridrörelser
- Hög draghållfasthet, inbyggd stålwire
- Tre fack för kabelseparering
- Fem storlekar
- Många smarta tillbehör
Användningsområden – applikationer med böjning och vridning
3D-LINE Robotrax robotsläpkedjor lämpar sig mycket bra för robotapplikationer och andra applikationer med snabba rörelseförlopp och med samtidig böjning och vridning.
Utförande – enkelt att förlägga färdigkontakterade kablage
3D-LINE Robotrax finns i fem storlekar med diameter 40-100 mm och består av slangsegment som är uppdelade i tre fack. Facken har en slitsöppning som gör det enkelt att förlägga kablar och slangar, speciellt användbart när färdigkontakterade kablage används.
Slangsegmenten hålls samman av en stålwire som gör Robotrax mycket draghållfast.
I vårt sortiment finns också en mängd smarta tillbehör som hållare, slitskydd, dragavlastningar, värmeskydd, böjradiebegränsare med mera. ”Active pull-back unit” är ett tillbehör som automatiskt håller undan slang-slack, så det inte stör andra funktioner på en robot.
Leveransformer
Våra robotsläpkedjor levereras alltid i kundanpassat utförande, färdigmonterade och klara.
Vi kan också erbjuda TotalTrax, kundanpassade konfektionerade Robotrax med slangar, kablar och kontaktdon monterade.