Webshop

Släpkedja / kabelkedja hybrid, VARIO-LINE

Hos LAPP finner du Kabelschlepps omfattande sortiment av släpkedjor / kabelkedjor i hybridutförande; VARIO-LINE. Dessa släpkedjor / kabelkedjor levereras alltid kundanpassade efter dina önskemål, ofta med tvärstag av aluminium som minskar slitaget på kablar och slangar. VARIO-LINE omfattar bland annat produktfamiljerna M-serien, K-serien, Master-serien och Quantum-serien.

Fördelar med släpkedja / kabelkedja i hybridutförande

Hybridsläpkedja från Miltronic
  • Mycket robusta för tuffa tag
  • Valbar bredd i 1 mm-steg
  • Tvärstag av aluminium eller plast
  • Klarar långa åksträckor och höga hastigheter
  • Lång livslängd

Användningsområden – klarar tyngd och långa åksträckor

Med VARIO-LINE släpkedja / kabelkedja kan vi erbjuda robusta släpkedjor för krävande tillämpningar till maskiner, kranar, transportanläggningar med mera.

Vikten av kablar och slangar (fyllnadsvikt) kan uppgå till hela 65 kg/m för de större kedjevarianterna. De kan med fördel användas i drifter med rörelsehastigheter upp till
8 m/sek. VARIO-LINE-kedjorna är också lämpliga för långa åksträckor, upp till 350 m 
i glidande utförande.

Utförande – smarta tillbehör ökar livslängden

Släpkedja VARIO-LINE från Miltronic

VARIO-LINE släpkedja / kabelkedja finns med innerhöjd 19-108 mm och innerbredd 25-1 500 mm i sex produktfamiljer, de flesta enkelt öppningsbara.

Smarta tillbehör som glidskor, avdelare, hyllor, dragavlastningar och olika typer av ändfästen finns också att tillgå. Utbytbara glidskor är exempel på innovativa produkter som ökar livslängden på kedjan.

Den unika släpkedjan Quantum är en länkfri kedja som uppfyller kraven för bruk i renrum, den kan också användas i drifter med hastigheter upp till
40 m/sek.

Leveransformer

Våra hybriksläpkedjor levereras alltid i kundanpassat utförande, färdigmonterad och klar.
Vi kan också erbjuda TotalTrax, kundanpassade konfektionerade kabelkedjor med slangar, kablar och kontaktdon monterade.