Hybridsläpkedjor, VARIO-LINE
Hos LAPP finner du Kabelschlepps omfattande sortiment av hybridsläpkedjor, VARIO-LINE. Dessa släpkedjor levereras alltid kundanpassade efter dina önskemål, ofta med tvärstag av aluminium som minskar slitaget på kablar och slangar. VARIO-LINE omfattar bland annat produktfamiljerna M-serien, K-serien, Master-serien och Quantum-serien.
- Se teknisk data
- Konfigurera din kedja själv i Kabelschlepps verktyg OnlineEngineer
- Ifyllbara PDF'er för smidig beställning av släpkedjor
- Kataloger och broschyrer
Fördelar
- Mycket robusta för tuffa tag
- Valbar bredd i 1 mm-steg
- Tvärstag av aluminium eller plast
- Klarar långa åksträckor och höga hastigheter
- Lång livslängd
Användningsområden – klarar tyngd och långa åksträckor
Med VARIO-LINE kan vi erbjuda robusta släpkedjor för krävande tillämpningar till maskiner, kranar, transportanläggningar med mera.
Vikten av kablar och slangar (fyllnadsvikt) kan uppgå till hela 65 kg/m för de större kedjevarianterna. De kan med fördel användas i drifter med rörelsehastigheter upp till
8 m/sek. VARIO-LINE-kedjorna är också lämpliga för långa åksträckor, upp till 350 m
i glidande utförande.
Utförande – smarta tillbehör ökar livslängden
VARIO-LINE finns med innerhöjd 19-108 mm och innerbredd 25-1 500 mm i sex produktfamiljer, de flesta enkelt öppningsbara.
Smarta tillbehör som glidskor, avdelare, hyllor, dragavlastningar och olika typer av ändfästen finns också att tillgå. Utbytbara glidskor är exempel på innovativa produkter som ökar livslängden på kedjan.
Den unika släpkedjan Quantum är en länkfri kedja som uppfyller kraven för bruk i renrum, den kan också användas i drifter med hastigheter upp till
40 m/sek.
Leveransformer
Våra hybriksläpkedjor levereras alltid i kundanpassat utförande, färdigmonterad och klar.
Vi kan också erbjuda TotalTrax, kundanpassade konfektionerade släpkedjor med slangar, kablar och kontaktdon monterade.